固定型のデータ センタ向けスイッチ

製品とリファレンス デザイン

固定型のデータ センタ向けスイッチ

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス デザインは、超広帯域幅で低消費電力のデータ センター スイッチの製作に役立ちます。以下に示す対話型操作可能な参照用の図を使用して、適切なインターフェイス、物理的インターフェイス デバイス (PHY)、パワー マネージメント製品を搭載し、コネクティビティに関する最新のイーサネット スイッチ ファブリックのニーズを満たす高速イーサネット スイッチの設計を進めることができます。

設計要件

最新のデータ センター スイッチの設計要件:

  • 最新世代の FPGA、ASIC、CPU に電力を供給する、高効率の電源ソリューション。
  • 常に上昇を続けるデータ レートに対応できる、クラス最高のシグナル インテグリティ。
  • 損傷をもたらす条件の検出と防止を通じたシステム ダウンタイムの短縮。

機能や設計が類似した他のアプリケーションを参照
このアプリケーションの機能を拡張
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Optimizing Network Switch Designs with Common Logic Use Cases (Rev. A) PDF | HTML 2021/04/01
技術記事 Are you ready for BAW? PDF | HTML 2019/02/27
アプリケーション・ノート Understanding clocking needs for high-speed 56G PAM-4 serial links (Rev. A) 2019/02/22
アプリケーション・ノート Supported synchronization modes for TI network synchronizers (Rev. A) 2019/02/22
アプリケーション・ノート How to use the LMK05318 as a jitter cleaner 2019/01/16
アプリケーション・ノート DC/DC Point-of-load Power Solutions for Wired Networking Switch Systems 2018/12/11
ホワイト・ペーパー Internally compensated advanced current mode (ACM) (Rev. A) 2018/12/07
アプリケーション・ノート Optimizing Layout of the TPS54824 HotRod™ Package for Thermal Performance 2018/11/16
アナログ デザイン ジャーナル Comparing internally-compensated advanced current mode (ACM) w/ D-CAP3™ control (Rev. A) 2018/11/06
アプリケーション・ノート Glitch free power sequencing with AXC level translators (Rev. A) 2018/09/20
アプリケーション・ノート An Overview of Bus-Hold Circuit and the Applications (Rev. B) 2018/09/17
アナログ デザイン ジャーナル Understanding thermal-resistance specification of DC/DC convert. w/ MOSFETs 2018/01/04
アプリケーション・ノート Interfacing Between LVPECL, VML, CML and LVDS Levels 2002/12/17