キャンパス / ブランチ・スイッチ

製品とリファレンス・デザイン

キャンパス / ブランチ・スイッチ

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、帯域幅がより広く、低消費電力のキャンパス / ブランチ (支店) スイッチの製作に貢献します。以下に示す対話型操作可能な参照用の図を使用して、TI の PoE (パワー・オーバー・イーサネット)、マイコン、インターフェイス、物理インターフェイス・デバイス (PHY)、パワー・マネージメント製品を採用し、コネクティビティに関する現在のイーサネット・スイッチ・ファブリックのニーズをサポートする、最新の高速キャンパス / ブランチ (支店) スイッチの設計を進めることができます。

設計要件

最新のキャンパス / ブランチ (支店) スイッチの要件:

  • 最新の .bt 規格をサポートする PoE 能力。
  • クラス最高のシグナル・インテグリティを実現する、数ギガビット以上の GbE トランシーバ。
  • 小型フットプリントと低消費電力。

機能や設計が類似した他のアプリケーションを参照
このアプリケーションの機能を拡張
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Optimizing Network Switch Designs with Common Logic Use Cases (Rev. A) PDF | HTML 2021/04/01
アプリケーション・ノート Understanding clocking needs for high-speed 56G PAM-4 serial links (Rev. A) 2019/02/22
アプリケーション・ノート Supported synchronization modes for TI network synchronizers (Rev. A) 2019/02/22
アプリケーション・ノート How to use the LMK05318 as a jitter cleaner 2019/01/16
アプリケーション・ノート DC/DC Point-of-load Power Solutions for Wired Networking Switch Systems 2018/12/11
ホワイト・ペーパー Internally compensated advanced current mode (ACM) (Rev. A) 2018/12/07
アナログ デザイン ジャーナル Comparing internally-compensated advanced current mode (ACM) w/ D-CAP3™ control (Rev. A) 2018/11/06
アプリケーション・ノート Glitch free power sequencing with AXC level translators (Rev. A) 2018/09/20
アナログ デザイン ジャーナル Understanding thermal-resistance specification of DC/DC convert. w/ MOSFETs 2018/01/04
アプリケーション・ノート Interfacing Between LVPECL, VML, CML and LVDS Levels 2002/12/17