照明センサ
製品とリファレンス・デザイン
照明センサ
概要
多数の LED (発光ダイオード) システムが世界中で使用されているので、インテリジェント・センシング機能の追加先として LED ライティング (照明装置) は理想的な場所です。ライティング・センサ・システムで、センサや有線またはワイヤレスのコネクティビティを使用すると、エネルギー効率が向上するほか、在室利用者の快適性を高めることができます。
設計要件
- 光ハーベストに対応した占有センサによって、在室利用者がいない場合や、周囲光レベルが十分である場合に、調光やライトの消灯を通じてエネルギー効率を高めることができます。
- スマート・シティで屋外照明センサを活用すると、温度、湿度、騒音、空気汚染レベル、交通状況などに関するデータを収集できます。
- シングルチップ・ミリ波センサによって多くの高精度データを収集し、スマート・シティやスマート・ビルを実現することで、モーション・センシング・テクノロジーにパラダイム・シフト (大幅な変革) が生じています。
最新のライティング・センサの一般的な設計要件:
機能や設計が類似した他のアプリケーションを参照
このアプリケーションの機能を拡張
ブロック図
開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト・ペーパー | The fundamentals of millimeter wave radar sensors (Rev. A) | 2020/08/27 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Robust traffic and intersection monitoring using millimeter wave sensors (Rev. B) | 2018/05/17 |