插件
ABACO-3P-FMC104FPGA
概述
FMC104 是一个四通道 ADC FMC(FPGA 夹层卡),完全符合 VITA 57.1-2010 标准。FMC104 基于 TI 的 ADS62P49 双通道 14 位 250MSPS ADC,可由内部时钟源(可选择锁定至外部基准)或外部提供的采样时钟对其采样。FMC104 具有 LPC(低引脚数)160 引脚连接器和前面板 I/O,兼容传导冷却环境。
下载
支持和培训
TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Abaco Systems.
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。