特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
Abaco Systems
坚固型电子设备解决方案提供商
Abaco Systems 是商业开放架构计算和坚固型嵌入式电子设备领域的全球领导者。拥有航空航天与国防、工业、能源、医疗、通信和其他关键行业 30 多年的经验,Abaco 的创新解决方案符合开放标准,可以加快客户取得成功的步伐。
Abaco Systems 是 AMETEK, Inc. 的业务部门,AMETEK, Inc. 是全球领先的电子仪器和机电设备制造商,2021 年的销售额超过 55 亿美元。
-
1-866-652-2226
- 联系合作伙伴
- www.abaco.com
- 子卡
- 插件
- 评估板
- 中国
- 亚洲其他地区
- 北美
- 南美洲
- 印度
- 大洋洲
- 日本
- 欧洲
- 非洲
- 8800 Redstone Gateway SW
- Suite 200
- Huntsville, Alabama, 35808
- United States
资源
ABACO-3P-FMC104FPGA — Abaco Systems® FMC104 FPGA 夹层卡
ABACO-3P-FMC150FPGA — Abaco Systems® FMC150 FPGA 夹层卡
ABACO-3P-FMC172 — Abaco Systems® 宽带低延迟高速 ADC/DAC 模块夹层卡
Abaco FMC172 模块的亮点是在子卡中装有 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器的德州仪器 (TI) 低延迟 ADC12DL3200 单通道 6.4GSPS 模数转换器 (ADC)。FMC172 的 >6GHz 带宽、高采样率和低延迟的组合是高级数字射频存储器 (DRFM) 系统的理想选择。
ABACO-3P-FMC30RFFPGA — Abaco Systems® FMC30RF FPGA 夹层卡
ABACO-3P-FMC110FPGA — Abaco Systems® FMC110 FPGA 夹层卡
ABACO-3P-FMC108FPGA — Abaco Systems® FMC108 FPGA 夹层卡
ABACO-3P-FMC120 — Abaco Systems® 4 通道 16 位 ADC/DAC 输入/输出 FPGA 夹层卡
Abaco FMC120 提供四个 16 位模数转换器 (ADC) 和四个 16 位数模转换器 (DAC)。该模块的亮点是德州仪器 (TI) 的两款产品:子卡中的 ADS54J60 双通道、16 位、1GSPS ADC(两个)和 DAC39J84 四通道、16 位、2.8GSPS DAC(一个),其使用 JEDEC JESD204B 数据转换器数字接口且具有 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器。
FMC120 在机械和电气方面符合 FMC 标准 (ANSI/VITA 57.1)。该卡通过标准高引脚数 (HPC) 连接器连接到 FPGA 承载卡。
ABACO-3P-FMC134 — Abaco Systems® 直接射频转换 4 通道 3.2GSPS 或 2 通道 6.4GSPS ADC FPGA 夹层卡
Abaco FMC134 提供四个 12 位 3.2GSPS 或两个 12 位 6.4GSPS 模数转换器 (ADC)。该模块的亮点是子卡中的德州仪器 (TI) ADC12DJ3200 双通道、12 位、3.2GSPS ADC(两个),其使用 JEDEC JESD204B 数据转换器数字接口且具有 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器。
FMC134 在机械和电气方面符合 FMC+ 标准 (ANSI/VITA 57.4)。该卡通过标准高引脚数 (HPC) 连接器连接到 FPGA 承载卡。
ABACO-3P-FMC160 — Abaco Systems® 模拟单通道宽带输入/输出 ADC/DAC FPGA 夹层卡
Abaco FMC160 提供一个 12 位 3.6GSPS 模数转换器 (ADC) 和一个 14 位 5.7GSPS 数模转换器 (DAC)。该模块的亮点是德州仪器 (TI) 的 ADC12D1800 双通道、12 位、1.6GSPS 模数转换器 (ADC),该 ADC 安装在带有 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器的子卡上,采用低压差分信号 (LVDS) 数据转换器数字接口。
FMC160 在机械和电气方面符合 FMC 标准 (ANSI/VITA 57.1)。该卡通过标准高引脚数 (HPC) 连接器连接到 FPGA 承载卡。模拟信号通过交流耦合方式连接到前面板上的 MMCX 或 SSMC (...)
ABACO-3P-FMC168 — Abaco Systems® 模拟 8 通道 16 位 250MSPS ADC FPGA 夹层卡
Abaco FMC168 是一款数字转换器,具有八条模数转换器 (ADC) 通道,每条通道的分辨率为 16 位,采样率为 250MSPS。FMC168 采用灵活的时钟生成和分配方案,允许通过与承载卡的串行通信来控制采样频率和模拟输入增益。
FMC168 设计基于四个德州仪器 (TI) ADS42LB69 双通道、16 位、250MSPS、低电压差分信号 (LVDS) ADC。