插件
ABACO-3P-FMC150FPGA
概述
FMC150 是一个双通道 A/D-D/A FMC 子卡。该卡基于 TI 的 ADS62P49 双通道 14 位 250Msps ADC 和 DAC3283 双通道 16 位 800Msps 器件。FMC150 子卡在机械和电气方面符合 FMC 标准 (ANSI/VITA 57.1)。FMC150 具有低引脚数连接器和前面板 I/O,可用于传导冷却环境。
下载
支持和培训
TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Abaco Systems.
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。