ADS8555EVM-PDK
ADS8555 六通道同步采样 ADC 评估模块
ADS8555EVM-PDK
概述
ADS8555 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一款用于评估 ADS855x 系列六通道同步采样模数转换器 (ADC) 的平台。ADS855x 产品包括一个集成电压基准,并可支持 ±12V 输入。
ADS8555EVM-PDK 包括 ADS8555 评估板和精密主机接口 (PHI) 控制器板,使随附的计算机软件可以通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 通信,从而进行数据采集和分析。
特性
- 包括对 ADS855x 系列进行诊断测试以及精确性能评估所需的硬件和软件
- 需要外部 ±15V 电源(不包含);使用普通实验室电源
- 输入范围为 ±10V 和 ±5V 时,基准电压为 2.5V;输入范围为 ±12V 和 ±6V 时,基准电压为 3V
- 出色的交流性能
- 信噪比 (SNR) = 91.5dB(典型值)
- 总计谐波失真 (THD) = -94dB(典型值)
- 适用于 Microsoft® Windows® 8/10 64 位操作系统的易用评估软件;软件套件包含用于数据采集和分析的图形工具
- 交货时附带 PHI 控制器板,可方便地通过 USB 2.0(或更高版本)连接至 EVM,从而实现电力输送和数字接口
- ADS8555 评估模块
- PHI 控制器板
- USB Micro-B 型插头转 USB-A 型插头电缆
立即订购并开发
评估板
ADS8555EVM-PDK — ADS8555 evaluation module for six-channel simultaneous-sampling ADCs
ADS8555EVM-PDK — ADS8555 evaluation module for six-channel simultaneous-sampling ADCs
评估模块 (EVM) 用 GUI
ADS8555EVM-PDK-GUI — ADS8555EVM-PDK GUI 安装程序
支持的产品和硬件
ADS8555EVM-PDK-GUI — ADS8555EVM-PDK GUI 安装程序
GUI Installer
文档
Manifest
发布信息
Evaluation GUI for the ADS8555EVM-PDK
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | ADS8555EVM-PDK Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-5-10 | ||
| 证书 | ADS8555EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021-4-8 |