ADS9224REVM-PDK
ADS9224R 双通道同步采样 SAR ADC 性能演示套件 (PDK)
ADS9224REVM-PDK
概述
ADS9224R 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS9224R 逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 性能的平台,该模数转换器是一款全差动输入、16 位、3MSPS 器件。ADS9224REVM-PDK 包括 ADS9224REVM 板和精密主机接口 (PHI) 控制器板,借助该控制器版,随附的计算机软件可以通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 通信,从而进行数据采集和分析。
特性
- 包括对 ADS9224R ADC 进行诊断测试以及精确性能评估所需的硬件和软件
- USB 供电,无需外部电源
- PHI 控制器提供可通过 USB 2.0(或更高版本)方便地连接至 ADS9224R ADC 的通信接口,以实现电力输送以及数字输入/输出
- 适用于 Microsoft® Windows® 7/8/10 操作系统的易用评估软件
- 软件套件包含可用于以下方面的图形工具:
- 数据采集
- 直方图分析
- 光谱分析
- 线性分析
- 基准稳定分析
- ADS9224R 评估模块
- PHI 控制器板
- USB 线缆
开始使用
- 订购 EVM 电路板
- 下载 EVM 用户指南以获取安装说明
- 下载并安装 ADS9224REVM GUI 软件
- 将 EVM 连接到 PC
- 运行 EVM GUI 软件
- 将器件配置为所需的运行模式,或使用预设或默认模式
- 开始测量
立即订购并开发
评估板
ADS9224REVM-PDK — ADS9224R 双通道同步采样 SAR ADC 性能演示套件 (PDK)
ADS9224REVM-PDK — ADS9224R 双通道同步采样 SAR ADC 性能演示套件 (PDK)
评估模块 (EVM) 用 GUI
ADS9224REVM-PDK-GUI — ADS9224REVM-PDK GUI 安装程序
支持的产品和硬件
ADS9224REVM-PDK-GUI — ADS9224REVM-PDK GUI 安装程序
GUI Installer
文档
Manifest
发布信息
Evaluation GUI for the ADS9224REVM-PDK
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | ADS9224REVM-PDK (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025-4-22 |
| 证书 | ADS9224REVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019-5-21 |