AFE4460EVM

适用于 AFE4460 高 SNR、超低功耗、集成模拟前端 (AFE) 的评估模块

AFE4460EVM

立即订购

概述

AFE4460 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 AFE4460 的平台,AFE4460 为模拟前端 (AFE),用于光学生物检测应用,例如心率监测和外周毛细血管血氧饱和度 (SpO2) 测量。

AFE4460 支持多达 32 个发光式开关二极管 (LED) 以及多达四个光电二极管 (PD)。AFE 配有两个带 8 位电流控制的 LED 驱动器。该器件具有高动态范围的发送和接收电路,有助于检测超小信号电平。可定义多达 16 个信号相位集,每个相位集都包含 LED 和环境相位的组合。可自动控制接收器输入端的低噪声失调电压数模转换器 (DAC),从而消除环境光和 LED 光产生的直流。每个相位中四个 PD 的电流通过跨阻放大器 (TIA) 转换为电压,经过滤波后使用通用模数转换器 (ADC) 实现数字化。ADC 代码可存储在容纳 256 个样本的先入先出 (FIFO) 块中。可以使用串行外设接口 (SPI) 或内部集成电路 (I2C) 接口读取 FIFO。

特性
  • 在评估模式下以最高 1000SPS 的速率采集数据
  • 基于 USB 的电源和 PC 应用连接
  • 可访问所有 AFE4460 寄存器
  • 基于 USB 的固件升级选项

  • AFE4460 评估模块
  • Micro-USB 电缆
  • 心率监护仪 (HRM) 传感器电缆
  • 传感器电路板

生物传感 AFE
AFE4460 具有 FIFO 且适用于可穿戴设备光学生物检测的高 SNR、超低功耗集成式 AFE AFE4462 适用于光学生物传感应用的超小型集成式 AFE
下载 观看带字幕的视频 视频
Important note

可提供 AFE4460EVM 用户指南。立即申请

立即订购并开发

评估板

AFE4460EVM — AFE4460 evaluation module for high-SNR, ultra-low-power, integrated analog front end (AFE)

驱动程序或库

AFE4462-DESIGN — AFE4462 design resources

支持的产品和硬件
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 AFE4460EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 6月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频