AFE4460
- 支持多达 16 个相位集的信号采集
- 支持多达 32 个 LED 和 4 个 PD
- 在每个相位内均可实现灵活的 LED 和 PD 分配
- 从不同的传感器以不同的数据速率同时采集信号
- 精确、连续的 PPG 监测:
- 可穿戴设备连续监测心率的低电流,其典型值为:LED 为 15µA,接收器为 15µA
- 系统峰值 SNR 为 115dB
- 发送器:
- 8 位可编程 LED 电流,可调范围为 25mA 至 250mA
- 可点亮两个并联 LED 且具有独立的每相位电流控制功能的模式
- 每相位可编程 LED 导通时间
- 同时支持 32 个 LED,适用于 SpO2、多波长 HRM 和光谱分析
- 接收器:
- 支持 4 路时分多路复用 PD 输入
- 4 个并行接收器(4 组 TIA/滤波器)
- 各 TIA 输入端都具有独立环境失调电压消减 DAC,各相控制均为 8 位,可调范围高达 255µA
- 每个 TIA 输入端具有单独的 LED 失调电压消减 DAC,各相控制均为 9 位,范围为 64µA
- ADC 输出端的数字环境消减
- 具有可编程带宽的噪声滤波器
- 跨阻增益:3.7 kΩ 至 1 MΩ
- 支持外部时钟或内部振荡器
- 可选择以与系统时钟同步的方式获取数据
- 自动消除环境、LED 直流
- 采样深度为 256 的 FIFO
- SPI™ 接口/I2C 接口
- 2.6mm × 2.6mm DSBGA 封装,0.4mm 间距
- 电源:Rx:1.7V 至 1.9V(LDO 旁路);1.9V 至 3.6V(启用 LDO),Tx:3-5.5V,IO:1.7-RX_SUP
AFE4460 是一款面向诸如心率监测 (HRM) 和周围毛细血管氧饱和度 (SpO2) 测量等光学生物传感应用的模拟前端。该器件支持多达 32 个可切换发光二极管 (LED) 和四个光电二极管 (PD)。AFE 配有两个带 8 位电流控制的 LED 驱动器。该器件具有宽动态范围的发送和接收电路,有助于检测超小信号电平。可定义多达 16 个信号相位集,每个相位集都包含 LED 和环境相位的组合。接收器输入端的低噪声失调 DAC 可自动控制,从而消除环境光和 LED 光产生的直流。在各相位中,4 个 PD 所产生的电流先经 TIA 转换为电压,再滤波,然后使用通用 ADC 进行数字化。ADC 代码可存储在 256 样本的 FIFO 块中。可使用 SPI 或 I2C 接口读取 FIFO。
申请了解更多信息
NDA 可提供完整数据表和其他设计资源。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AFE4460 光学生物检测用超小型集成式 AFE 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 2月 10日 |
| 产品概述 | 适用于光学生物传感且具有集成式 AFE 的光体积描记器 (PPG) | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 10月 31日 | |
| 证书 | AFE4460EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 6月 27日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AFE4460EVM — 适用于 AFE4460 高 SNR、超低功耗、集成模拟前端 (AFE) 的评估模块
AFE4460 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 AFE4460 的平台,AFE4460 为模拟前端 (AFE),用于光学生物检测应用,例如心率监测和外周毛细血管血氧饱和度 (SpO2) 测量。
AFE4460 支持多达 32 个发光式开关二极管 (LED) 以及多达四个光电二极管 (PD)。AFE 配有两个带 8 位电流控制的 LED 驱动器。该器件具有高动态范围的发送和接收电路,有助于检测超小信号电平。可定义多达 16 个信号相位集,每个相位集都包含 LED 和环境相位的组合。可自动控制接收器输入端的低噪声失调电压数模转换器 (DAC),从而消除环境光和 LED (...)
驱动程序或库
The full data sheet and other design resources for this device are available here.
驱动程序或库
AFE4462-DESIGN — AFE4462 design resources
The full data sheet and other design resources for this device are available here.
支持的产品和硬件
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YBG) | 36 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。