AFE7769EVM

AFE7769 四通道射频收发器评估模块

AFE7769EVM

立即订购

概述

AFE7769 评估模块 (EVM) 是用于评估 AFE77xx 系列集成射频收发器的电路板。AFE77xx 器件支持多达 4 个发送、4 个接收和 2 个反馈通道 (4T4R2F),并集成了锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO),可生成数据转换器时钟和 LO,其中 LO 具有 600MHz 至 6GHz 的可调频率范围。

该标准 EVM 集成了射频平衡-非平衡变压器,可专用于支持 600MHz 至 2700MHz 频率范围。AFE77xx 器件集成了八个符合 JESD204B/C 标准的串行器/解串器 (SerDes) 收发器,它们能够以高达 29.5Gbps 的速率运行,以通过板载 FMC 连接器发送和接收数字数据。

AFE7769EVM 包括 LMK04828 时钟发生器,用于为 AFE 和采集卡 (FPGA) 提供参考时钟和参考频率。该 EVM 利用单个 6V 输入工作,且包括完整的电源管理。外部时钟选项包括馈送参考时钟(用于片上 PLL)或通道频率(用于 2x LO)支持。

该设计可与 TI 信号/采集卡解决方案(TSW14J56EVM 和 TSW14J57EVM,单独出售)以及许多 FPGA 开发套件相连接。

特性
  • 评估 AFE77xx 集成收发器系列器件
  • 符合 JESD204B/C 标准的简化数字接口;支持高达 29.5Gbps 的通道速率
  • 用于多器件同步的 JESD 子类 1 模式
  • 板载时钟解决方案,带有可选外部馈送
  • 板载电源管理方案

  • AFE7769 评估模块
  • USB 电缆
  • 电源电缆

射频收发器
AFE7769 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、四个 PLL、无线射频收发器 AFE7799 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 600MHz IBW 的射频收发器

 

时钟抖动清除器
LMK04828 具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器
下载 观看带字幕的视频 视频
Important note

可提供 AFE7769EVM 用户指南。立即申请

开始使用

  1. 与 TI 销售和产品专家一起查看项目范围和规格。申请产品文件夹访问权限
  2. 订购 AFE7769EVM 和数据采集/图形发生器卡:TSW14J56EVM
  3. 查阅用户指南,确保在电路板到货前准备好合适的电源
  4. 下载并安装高速数据转换器专业版和带 GUI 的软件,开始评估和测试

立即订购并开发

评估板

AFE7769EVM — AFE7769 四通道射频收发器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 AFE7769EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 5月 20日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TSW14J57EVM 数据采集/图形发生器:具有 16 个 JESD204B 通道 (1.6-15Gbps) 的数据转换器 EVM

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频