AFE882H1EVM

AFE882H1 16 位电压输出精密 DAC 和 16 位 ADC 评估模块

AFE882H1EVM

立即订购

概述

AFE882H1EVM 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 AFE882H1 产品的平台,后者是一款具有电压输出、适用于支持 HART 的传感器变送器应用和模拟输出模块的高度集成、高精度、低功耗、16 位数模转换器 (DAC)。该器件还具有 CRC 故障检测和用于高级诊断的 12 位 1kSPS ADC。

特性
  • 采用 HART 物理层调制解调器
  • 低静态电流
  • 可选数字接口:UART/SPI
  • 可实现高级诊断的 12 位 1kSPS ADC
  • 可通过 CRC 位错误校验、窗口化看门狗计时器和诊断 ADC 进行故障检测
精密 DAC (≤10MSPS)
AFE78201 适用于 PLC 和传感器变送器应用且具有 14 位 DAC 和 12 位 ADC 的低功耗 AFE AFE782H1 适用于 PLC 和传感器变送器应用且具有 HART ©、14 位 DAC 和 12 位 ADC 的低功耗 AFE AFE88201 用于传感器变送器的单通道 16 位电压模拟前端 (AFE) AFE882H1 适用于 PLC 和传感器变送器应用且具有 HART®、16 位 DAC 和 12 位 ADC 的低功耗 AFE
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AFE882H1EVM — AFE882H1 evaluation module for a 16-bit, voltage-output, precision DAC and 16-bit ADC

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

AFE88XH1EVM-GUI — AFE88XH1EVM GUI Installer

支持的产品和硬件
下载

AFE88XH1EVM-GUI AFE88XH1EVM GUI Installer

close
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 01 一月 2024
lock AFE88xH1EVM-GUI.zip  — 309494 K

Zipped folder of AFE88xH1EVM-GUI Installer

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
AFE882H1EVM AFE882H1 16 位电压输出精密 DAC 和 16 位 ADC 评估模块 AFE881H1EVM AFE881H1 具有 DAC、ADC 和 HART® 调制解调器的 16 位低功耗 AFE 评估模块

发布信息

Releasing first version of GUI

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 AFE882H1 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 6月 20日
证书 AFE882H1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 2月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频