ALM2402Q1EVM

双路高电流放大器评估模块

ALM2402Q1EVM

立即订购

概述

This board is designed for customer evaluation of the ALM2402-Q1 device, specifically the ALM2402QDRRRQ1 orderable part number. The EVM is set up as a basic unity gain amplifier. There are many slots on the board where resistors are not populated; these allow the customer to add filters, custom feedback components, and custom loads. For each non-populated component, several sizes of footprints are available to give the customer maximum flexibility in testing the performance of the ALM2402Q1.

特性
  • Test points for all power, input, and output
  • Footprints which allow the customer to populate their own components
  • Large footprints to allow for testing of heavy output loads
  • Zener diode configuration to allow bidirectional overtemperature flag (OTF) operation
功率运算放大器
ALM2402-Q1 具有高电流输出的双路运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ALM2402Q1EVM — 双路高电流放大器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ALM2402Q1EVM 双路高电流放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ALM2402-Q1 Dual High-Current Amplifier User's Guide 2015-4-2
证书 ALM2402Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频