ALM2402-Q1

正在供货

具有高电流输出的双路运算放大器

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 16 Iout (typ) (A) 0.75 GBW (typ) (MHz) 0.6 Slew rate (typ) (V/µs) 0.17 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 15 Offset drift (typ) (µV/°C) 9 Iq per channel (typ) (mA) 5 Features EMI Hardened, High Cload Drive, Shutdown Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Input bias current (max) (pA) 100000 CMRR (typ) (dB) 90 Rail-to-rail No Architecture Bipolar
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 16 Iout (typ) (A) 0.75 GBW (typ) (MHz) 0.6 Slew rate (typ) (V/µs) 0.17 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 15 Offset drift (typ) (µV/°C) 9 Iq per channel (typ) (mA) 5 Features EMI Hardened, High Cload Drive, Shutdown Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Input bias current (max) (pA) 100000 CMRR (typ) (dB) 90 Rail-to-rail No Architecture Bipolar
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4 WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 高输出电流驱动能力:400mA 持续电流(每通道)
    • 替换分立式电源升压缓冲器的运算放大器
  • 两类电源均具有宽电源范围(高达 16V)
  • 过热关断
  • 电流限制
  • 针对低静态电流应用的关断引脚
  • 与高容值容性负载(高达 3µF)搭配使用时可保持稳定
  • 零交叉失真
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) 分类等级 C5
  • 低偏移电压:1mV(典型值)
  • 内部射频 (RF)/电磁干扰 (EMI) 滤波器
  • 采用带散热焊盘的 3mm x 3mm 12 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) (DRR) 封装

应用

  • 高容值容性负载
    • 电缆护套
    • 参考缓冲器
    • 功率 FET/IGBT 栅极
    • 超级电容
  • 跟踪 LDO
  • 感性负载
    • 旋转变压器
    • 双极直流与伺服电机
    • 螺线管与阀门

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 高输出电流驱动能力:400mA 持续电流(每通道)
    • 替换分立式电源升压缓冲器的运算放大器
  • 两类电源均具有宽电源范围(高达 16V)
  • 过热关断
  • 电流限制
  • 针对低静态电流应用的关断引脚
  • 与高容值容性负载(高达 3µF)搭配使用时可保持稳定
  • 零交叉失真
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) 分类等级 C5
  • 低偏移电压:1mV(典型值)
  • 内部射频 (RF)/电磁干扰 (EMI) 滤波器
  • 采用带散热焊盘的 3mm x 3mm 12 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) (DRR) 封装

应用

  • 高容值容性负载
    • 电缆护套
    • 参考缓冲器
    • 功率 FET/IGBT 栅极
    • 超级电容
  • 跟踪 LDO
  • 感性负载
    • 旋转变压器
    • 双极直流与伺服电机
    • 螺线管与阀门

All trademarks are the property of their respective owners.

ALM2402-Q1 是一款具有保护功能的双路高电压、高电流运算放大器,非常适合用于驱动低阻抗和/或高等效串联电阻 (ESR) 的容性负载。 ALM2402-Q1 由 5.0V 至 16V 范围内的单电源或分离电源供电运行,可提供高达 400mA 的直流输出。

每个运算放大器均具有过热标志以及过热关断功能。 该器件还为每个输出级提供了独立的电源引脚,允许用户对输出施加较低电压以限制 Voh,从而限制片上功耗。

ALM2402 提供有 12 引脚无引线 DRR 封装和 14 引脚带引线散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装(预览)。 这两种封装均包含导热焊盘,有助于散热。 而且这两种封装的热阻均非常低,能够以最低的芯片温升实现最佳电流驱动能力, 从而使客户在恶劣的温度条件下也能够获得较高的驱动电流。 可从下图中确定器件的最大功耗。

ALM2402-Q1 是一款具有保护功能的双路高电压、高电流运算放大器,非常适合用于驱动低阻抗和/或高等效串联电阻 (ESR) 的容性负载。 ALM2402-Q1 由 5.0V 至 16V 范围内的单电源或分离电源供电运行,可提供高达 400mA 的直流输出。

每个运算放大器均具有过热标志以及过热关断功能。 该器件还为每个输出级提供了独立的电源引脚,允许用户对输出施加较低电压以限制 Voh,从而限制片上功耗。

ALM2402 提供有 12 引脚无引线 DRR 封装和 14 引脚带引线散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装(预览)。 这两种封装均包含导热焊盘,有助于散热。 而且这两种封装的热阻均非常低,能够以最低的芯片温升实现最佳电流驱动能力, 从而使客户在恶劣的温度条件下也能够获得较高的驱动电流。 可从下图中确定器件的最大功耗。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
ALM2402F-Q1 正在供货 汽车类双通道高输出电流运算放大器 This device offers wider bandwidth (2.1 MHz) and higher slew rate (3.4 V/µs)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ALM2402-Q1 具有高电流输出的双路运算放大器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2015年 6月 2日
功能安全信息 ALM2402-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2024年 5月 6日
应用简报 全功能汽车侧后视镜 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 18日
应用手册 Parallel Amplifiers for Higher Output Power: An Improved Howland Pump Approach PDF | HTML 2021年 7月 11日
应用手册 Overvoltage Protection of Resolver-Based Circuits PDF | HTML 2020年 11月 19日
技术文章 Improve efficiency in your HEV/EV resolver PDF | HTML 2019年 11月 27日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
技术文章 Using dual high-current op amps to drive automotive LED lights PDF | HTML 2015年 7月 20日
技术文章 How a dual operational amplifier works in motor-drive applications PDF | HTML 2015年 6月 3日
技术文章 High-current amplifier applications made smaller PDF | HTML 2015年 5月 8日
应用手册 ALM2402Q1 Applications Note 2015年 4月 1日
电子书 Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D) PDF | HTML 2014年 9月 30日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ALM2402Q1EVM — 双通道高电流放大器评估模块

该电路板专为客户评估 ALM2402-Q1 器件(特别是 ALM2402QDRRRQ1 可订购器件型号)而设计。该 EVM 设置为基本单位增益放大器。电路板上有许多未安装电阻器的插槽;这些插槽允许客户添加滤波器、自定义反馈元件和自定义负载。对于每个未安装的元件,均提供多种封装尺寸,使客户能够非常灵活地测试 ALM2402Q1 的性能。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

ALM2402-Q1 PSpice Model (Rev. E)

SLOM397E.ZIP (28 KB) - PSpice Model
仿真模型

ALM2402-Q1 TINA-TI Reference Design (Rev. D)

SLOM387D.TSC (368 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

ALM2402-Q1 TINA-TI Spice Model (Rev. D)

SLOM386D.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频