AMC3306EVM

具有集成直流/直流转换器的 AMC3306 增强型精密隔离调制器评估模块

AMC3306EVM

立即订购

概述

AMC3306 评估模块 (EVM) 用于评估 AMC3306 精密隔离式放大器,该放大器利用集成直流/直流转换器为其高侧供电。AMC3306 是一款设计用于电流分流器测量应用的 7kV 增强型隔离调制器。

完整的电路说明以及原理图和物料清单 (BOM) 均包含在用户指南中。

特性
  • 用于高侧供电的集成直流/直流转换器
  • 增强型隔离调制器:7kV 峰值电压、10kV 浪涌电压
  • 输入范围为 ±250mV
  • 具有 16 位分辨率的 Δ-Σ 调制器
隔离式 ADC
AMC3306M05 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC3306M05-Q1 具有集成直流/直流的汽车级 ±50mV 增强型隔离式调制器 AMC3306M25 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC3306M25-Q1 具有集成直流/直流的汽车级 ±250mV 增强型隔离式调制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AMC3306EVM — 具有集成 DC/DC 转换器的 AMC3306 精密增强型隔离式调制器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频