AMC3306M25-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 单电源运行(3.3V 或 5V),具有集成直流/直流转换器
- 输入电压范围 (±250mV) 经过优化,适合使用分流电阻器测量电流
- 低直流误差:
- 失调电压误差:±50µV(最大值)
- 失调电压温漂:±1µV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.2%(最大值)
- 增益漂移:±35ppm/°C(最大值)
- 高 CMTI:75kV/µs(最小值)
- 系统级诊断功能
- 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
- 安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 6000VPK 增强型隔离
- 4250VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
AMC3306M25-Q1 是一款精密的隔离式 Δ-Σ 调制器,针对基于分流器的电流测量进行了优化。这款完全集成的隔离式直流/直流转换器可实现器件低侧的单电源运行,使该器件成为空间受限应用的独特解决方案。增强型电容式隔离栅已通过 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 认证,可支持高达 1.2kVRMS 的工作电压。
该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,并保护电压较低的器件免受高电压冲击。
AMC3306M25-Q1 的输入针对直接连接低阻抗分流电阻器或其他具有低信号电平的低阻抗电压源的情况进行了优化。出色的直流精度和低温漂支持在 –40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内进行精确的电流测量。
使用数字滤波器(例如 sinc3 滤波器)来抽取位流。通过使用此数字滤波器,该器件可在 78kSPS 数据速率下实现 85dB 动态范围的 16 位分辨率。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AMC3306M25-Q1 具有集成直流/直流转换器的高精度、±250mV 输入 增强型隔离式 Δ-Σ 调制器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-11-14 |
| 应用手册 | 借助隔离式放大器实现出色的辐射发射 EMI 性能. | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-18 | ||
| 应用手册 | AMC 高侧电源选项 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-11-11 | |
| 应用手册 | 隔离式调制器与 MCU 之间的数字接口的时钟边沿延迟补偿 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-1-19 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AMC3306EVM — 具有集成直流/直流转换器的 AMC3306 增强型精密隔离调制器评估模块
AMC3306 评估模块 (EVM) 用于评估 AMC3306 精密隔离式放大器,该放大器利用集成直流/直流转换器为其高侧供电。AMC3306 是一款设计用于电流分流器测量应用的 7kV 增强型隔离调制器。
完整的电路说明以及原理图和物料清单 (BOM) 均包含在用户指南中。
计算工具
MODULATOR-TIMING-EXCEL-CALC — Isolated Modulator Digital Communication Timing Calculation Tool
Use this excel calculator to confirm the correct clock setup and hold timing compensation method with an isolated modulator and SDFM controller.
计算工具
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
计算工具
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SO-MOD (DWE) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。