AMC7834EVM

AMC7834 12 位集成功率放大器模拟监测和控制 (AMC) 系统评估模块

AMC7834EVM

立即订购

概述

AMC7834EVM(评估模块)是一种方便易用的评估平台,用于评估 12 位 AMC 器件的功能和性能。  此 EVM 采用 AMC7834 这一高度集成的低功耗模拟监测和控制系统,能够提供电流、温度和电压监测。  AMC 集成了一个多通道 ADC、DAC 和高边电流检测放大器,支持从 +4V 至高达 60V 的共模电压。  此 EVM 是一款完整的评估套件,其中包括 SDM-USB-DIG 以及与 Microsoft Windows™ XP 和 Windows™ 7 操作系统兼容的评估软件。

特性
  • 4 个双极性 DAC(-4 至 1V,-5V 至 0V 以及 0V 至 5V)
  • 4 个单极性 DAC(0V 至 +5V,2.5V 至 +7.5V)
  • 4 个外部模拟输入:0V 至 +2.5V 范围
  • 4 个高边电流检测放大器
  • 2 个远程温度二极管驱动器
  • 基于 Labview 的 PC 评估软件
集成型精密 ADC 和 DAC
AMC7834 集成功率放大器监视和控制系统
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AMC7834EVM — AMC7834 12 位集成功率放大器模拟监控 (AMC) 系统评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

AMC7834EVM-GUI — 用于 AMC7834 的 GUI 软件

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 AMC7834EVM User's Guide (Rev. B) 2016年 5月 9日
证书 AMC7834EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 AMC7834 具有温度、电流和电压监控功能的 12 位集成功率放大器监视和控制系统 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 5月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频