AMC7908EVM

AMC7908 评估模块

AMC7908EVM

立即订购

概述

AMC7908EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 AMC7908 的功能和性能。AMC7908EVM 具有可选电路和跳线,可针对不同的应用配置器件。

AMC7908 是一款高度集成的功率放大器监控器和控制器件,具有八个 13 位数模转换器 (DAC) 和一个 12 位模数转换器 (ADC)。这些 DAC 可通过专用的钳位软件和硬件触发器打开和关闭。

特性
  • 用于评估 AMC7908 的可配置电路
  • 通过 USB 提供板载 VDD (5V) 和 VIO (3.3V) 支持
  • 板载 VSSA 和 VSSB(−10.5V 或 −7V)支持
  • FT4222 使用 AMC7908EVM GUI 轻松写入 AMC
  • 提供外部 SPI 和 I²C 连接

<p>USB Micro-B 型插头转 USB-A 型插头电缆</p>

精密 DAC (≤10MSPS)
AMC7908 具有输出开关的 8 通道、100mA 电流驱动双极功率放大器监控器和控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AMC7908EVM — AMC7908 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 AMC7908 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 6月 28日
证书 AMC7908EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 4月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频