AMC7908
- 8 个模拟输出
- 8 个单调 DAC:1.22mV 分辨率
- 自动配置的输出范围:
- 正输出电压:0V 至 10V
- 负输出电压:-10V 至 0V
- 高电流驱动能力
- 高容性负载容差
- 输出开/关控制开关
- 快速开关
- 低电阻
- 多通道 ADC 监测器
- 2 个高压外部输入:0V 至 85V
- 2 个高侧电流检测放大器:高达 85V 的共模范围
- 本地温度传感器:±2.5°C 的精度
- 用于启动和关断事件的输出序列控制
- 内部 2.5V 基准
- SPI 和 I2C 接口:工作电压为 1.65V 至 3.6V
- SPI:4 线接口
- I2C:16 个目标地址
- 额定温度范围:-40°C 至 +125°C
- 工作温度范围:-40°C 至 +150°C
AMC7908 是一款高度集成的功率放大器 (PA) 监测和控制器件,能够监控温度、电流和电压。
AMC7908 偏置控制器基于八个具有可编程输出范围的数模转换器 (DAC)。八个栅极偏置输出通过专用控制引脚来开启和关闭。栅极偏置开关旨在提供快速响应,可实现正确的电源时序控制,并保护 GaAs 和 GaN 等耗尽型晶体管。
AMC7908 监控器基于高精度的多通道模数转换器 (ADC)。该器件集成了两个高压输入、两个高侧电流检测放大器和一个高精度片上温度传感器。
AMC7908 具有高功能集成度和宽工作温度范围特性,因此非常适合用作射频通信系统中功率放大器的一体化偏置控制电路。凭借灵活的 DAC 输出范围和内置时序控制特性,该器件可用作适用于多种晶体管技术(例如 LDMOS、GaAs 和 GaN)的偏置控制器。

申请了解更多信息
可提供完整数据表和其他设计资源。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | AMC7908 8 通道功率放大器监测器和控制器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 8月 10日 |
应用手册 | 使用 AMC7908 偏置 LDMOS 和 GaN 功率放大器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 10月 10日 | |
应用手册 | RF Amplifier直流偏置控制电路 AMC7908应用指南 | 2024年 7月 4日 | ||||
EVM 用户指南 | AMC7908 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 6月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AMC7908EVM — AMC7908 评估模块
AMC7908EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 AMC7908 的功能和性能。AMC7908EVM 具有可选电路和跳线,可针对不同的应用配置器件。
AMC7908 是一款高度集成的功率放大器监控器和控制器件,具有八个 13 位数模转换器 (DAC) 和一个 12 位模数转换器 (ADC)。这些 DAC 可通过专用的钳位软件和硬件触发器打开和关闭。
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。