BEACN-3P-TORPEDO-WIRELESS
概述
DM3730/AM3703 Torpedo™ + 无线系统级模块 (SoM) 将德州仪器 (TI) 的 DaVinci™ DM3730 与 Sitara™ AM3703 处理技术,以及集成的 Wi-Fi® 和 Bluetooth® 连接功能,整合于一块超紧凑的 15mm × 27mm 外形尺寸中。Torpedo + Wireless 通过将处理器、存储器、电源管理和无线功能集成于单一模块,帮助工程师降低设计复杂性、加速开发进程,并最大程度减少对电路板空间的需求。DM3730 版本配备 1GHz Arm® Cortex®-A8 处理器、TMS320C64x+™ DSP 和 PowerVR SGX™ 图形加速器,能够支持需要高性能和低功耗的多媒体、显示及联网边缘应用。提供面向 Linux®、Android™ 和 Windows Embedded CE 的成熟 BSP,有助于缩短开发周期;同时支持显示、音频、USB、串行和扩展接口,便于快速集成到嵌入式设计中。Torpedo + Wireless 非常适合便携式医疗设备、工业设备、手持设备系统以及其他对尺寸、性能、能效和可靠无线通信有严格要求的联网应用。
特性
- 处理器
- 支持德州仪器 (TI) DaVinci DM3730 或 Sitara AM3703 处理器,主频最高达 1GHz
- IVA2.2 子系统内置 TMS320C64x+™ DSP 核心,主频最高达 800MHz,并支持多种编解码器(仅限 DM3730)
- Power SGX™ 图形加速器(仅限 DM3730)
- 嵌入式存储器
- 移动 DDR SDRAM / NAND 闪存存储器(PoP 技术)
- 256MB / 512MB
- 512MB / 512M
- 从 NAND 闪存或外部 SD 卡读取数据
- 移动 DDR SDRAM / NAND 闪存存储器(PoP 技术)
- Serial I/O
- (3) UARTs
- (2) McBSP
- (3) SPI、(2) I2C
- USB
- USB 2.0 高速 On-The-Go 接口
- 显示
- 可编程彩色 LCD 控制器支持高达 24bpp 的 TFT 接口
- 硬件支持 XGA 1024×768(24 位色彩)
- 电视输出/S-Video 接口
- 音频
- 符合 I2S 标准的音频编解码器(TI TPS65950 - 16 位立体声 DAC、13 位 ADC)
- PC 卡扩展
- 支持多种 MMC/SD 卡
- 机械规格
- 超紧凑 Torpedo SOM 外形尺寸 (15mm x 27mm x 3.8mm)
- 商用温度(0°C 至 +70°C)
- 工业温度(-40°C 至 +85°C)
- 扩展温度(-40°C 至 +70°C)
照片提供方为 Beacon EmbeddedWorks
立即订购并开发
评估板
SOMAM3703-32-1780AKIR — Beacon EmbeddedWorks AM3703 Torpedo™ + 无线工业温度系统级模块 (SoM)
SOMAM3703-32-1780AKIR — Beacon EmbeddedWorks AM3703 Torpedo™ + 无线工业温度系统级模块 (SoM)
评估板
SOMDM3730-32-1780AKIR — Beacon EmbeddedWorks DM3730 Torpedo™ + 无线工业温度系统级模块 (SoM)
SOMDM3730-32-1780AKIR — Beacon EmbeddedWorks DM3730 Torpedo™ + 无线工业温度系统级模块 (SoM)
评估板
SOMDM3730-32-2780AKCR — Beacon EmbeddedWorks DM3730 Torpedo™ + 无线商用温度系统级模块 (SoM)
SOMDM3730-32-2780AKCR — Beacon EmbeddedWorks DM3730 Torpedo™ + 无线商用温度系统级模块 (SoM)
支持和培训
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Beacon EmbeddedWorks。
视频系列
观看全部视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。