TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 BeagleBoard.org Foundation。
BEAGL-BONE-AI-64
概述
BeagleBoard.org 基金会的 BeagleBone® AI-64 是一套用于开发人工智能 (AI) 和机器学习解决方案的完整系统,具有 BeagleBone 平台和板载外设的便利性和可扩展性,可用于开始学习和构建应用。
开始构建性能优化型嵌入式应用时,只需使用本地托管的即用型开源工具链和开发环境、Web 浏览器、电源和网络连接。
通过熟悉的 BeagleBone Cape 接头可实现行业领先的扩展可能性,其中包含数百个开源硬件示例和数十个的现成嵌入式扩展选项。
特性
- 存储器
- 4GB 双倍数据速率 4 (DDR4) RAM
- 16GB 嵌入式多媒体卡 (eMMC) 内部 FLASH 存储
- 处理器
- 双核 Arm® Cortex®-A72 微处理器子系统,性能达到 2GHz C7x + MMA (8 TOPS) 和两个 C66x 浮点超长指令字 (VLIW) 数字信号处理器 (DSP)
- 三个双核 Arm Cortex-R5 协处理器
- 两个六核可编程实时单元和工业通信子系统 (PRU-ICSSG)
- PowerVR® Series8 GE8430 3D 图形处理单元 (GPU)
- 加速视频编解码器(两个 1080p30 H.264 编码、八个 1080p30 H.264/H.265 解码)
- 连接
- USB Type-C®,用于提供电源和超高速双重角色数据
- 两个 USB 超高速 Type-A 主机
- 千兆以太网
- 微型 DisplayPort™
- 两个四通道摄像头串行接口 (CSI) 和显示串行接口 (DSI)
- 两个 46 引脚接头
- M.2 电子钥匙
- 软件兼容性:Debian® GNU/Linux
多媒体和工业网络 SoC
照片提供方为 BeagleBoard.org Foundation
相关设计资源
软件开发
线上培训
操作系统 (OS)
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。