特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
BeagleBoard.org Foundation
Single-board computer vendor for TI Arm-based processors
The BeagleBoard.org Foundation is a Michigan,USA-based 501(c)(3) non-profit corporation that provides education in and collaboration around the design and use of open-source software and hardware in embedded computing. BeagleBoard.org provides a forum for the owners and developers of open-source software and hardware to exchange ideas, knowledge and experience.
The BeagleBoard.org community collaborates on the development of open source physical computing solutions including robotics, personal manufacturing tools like 3D printers and laser cutters, and other types of industrial and machine controls.
-
+1-713-234-0535
- 联系合作伙伴
- beagleboard.org
- 评估板
- 中国
- 亚洲其他地区
- 北美
- 南美洲
- 印度
- 大洋洲
- 日本
- 欧洲
- 非洲
- 4467 Ascot Ct
- Oakland Twp, MI 48306
- Oakland Twp, Michigan, 48306
- United States
资源
BEAGL-BONE-AI-64 — 基于 Jacinto™ TDA4VM Arm® Cortex®-72 处理器的 BeagleBone® AI-64 嵌入式计算板
BeagleBoard.org 基金会的 BeagleBone® AI-64 是一套用于开发人工智能 (AI) 和机器学习解决方案的完整系统,具有 BeagleBone 平台和板载外设的便利性和可扩展性,可用于开始学习和构建应用。
开始构建性能优化型嵌入式应用时,只需使用本地托管的即用型开源工具链和开发环境、Web 浏览器、电源和网络连接。
通过熟悉的 BeagleBone Cape 接头可实现行业领先的扩展可能性,其中包含数百个开源硬件示例和数十个的现成嵌入式扩展选项。
BEAGL-BONE-BLACK — BeagleBone® Black 是由 BeagleBoard.org 基金会提供的基于 AM335x 的单板计算机
BEAGL-PLAY-SBC — 由 BeagleBoard.org 基金会提供的基于 AM62x 的 BeaglePlay® 单板计算机
BeaglePlay 是一款开源单板计算机,旨在简化将传感器、执行器、指示器、人机界面以及连接添加到可靠的嵌入式系统的过程。它采用功能强大的 64 位四核处理器和创新的连接选项,包括 WiFi、千兆位以太网、Sub-1GHz 无线以及具有数据线供电功能的单线对以太网。BeaglePlay 与 1,000 个现成的插件和定制的 Debian Linux 映像兼容,可轻松实现扩展和定制。它还包含用于摄像头和触摸屏显示屏的带状电缆连接以及用于电池供电型实时时钟的插座,是人机界面设计的理想选择。BeaglePlay 具有极具竞争力的价格和用户友好的设计,可为用户提供良好的开发体验。
BEAGLE-3P-BBONE-AI — BeagleBone AI Tool Folder
BeagleBone® AI 基于成熟的 BeagleBoard.org® 开源 Linux 方法构建,填补了小型 SBC 和功能更强大的工业计算机之间的空白。借助德州仪器 (TI) 的 Sitara™ AM5729 处理器,开发人员可充分利用 BeagleBone® Black 出色的接头和机械兼容性,轻松访问高度集成且功能强大的 SoC。BeagleBone® AI 有助于使用 Sitara 机器学习工具套件轻松探索机器学习推理应用,该套件利用了 AM5729 处理器中的神经网络硬件加速器。