BOOST-DAC8568

DAC8568 低功耗、电压输出、8 通道、16 位 DAC BoosterPack

BOOST-DAC8568

立即订购

概述

BOOST-DAC8568 (Booster Pack) 是一个易用的平台,可与 MSP430F5529 LaunchPad 连接。  DAC8568 器件是一个低功耗、电压输出、八通道、16 位数模转换器 (DAC)。  此器件包括一个 2.5V、2ppm/°C 内部基准(默认情况下禁用),可提供 2.5V 的满量程输出电压范围。内部基准的初始精度为 0.004%,可提供高达 20mA 的拉电流。

特性
  •  DAC8568(16 位):4 LSB INL
  • 2.5V 内部基准
  • 20mA 输出灌电流/拉电流能力
  • 采用轨到轨运行的片上输出缓冲器放大器
  • 带施密特触发输入的低功耗串行接口:高达 50MHz

  • BOOST-DAC8568

精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC8562 具有 2.5V、4ppm/°C 基准的 16 位、单通道、低功耗、超低干扰、电压输出 DAC DAC8564 具有 2.5V、2ppm/C 内部基准的 16 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC DAC8568 具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准的 16 位、八通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BOOST-DAC8568 — DAC8568 低成本、低功耗、电压输出、8 通道、16 位 DAC BoosterPack

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BOOST-DAC8568 DAC8568 低成本、低功耗、电压输出、8 通道、16 位 DAC BoosterPack

close
版本: null
发布日期:
固件

SBAC151 — BOOST-DAC8568 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC8568 具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准的 16 位、八通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC
硬件开发
评估板
BOOST-DAC8568 DAC8568 低功耗、电压输出、8 通道、16 位 DAC BoosterPack
下载选项

SBAC151 BOOST-DAC8568 Firmware

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-6-20
产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC8568 具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准的 16 位、八通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC
硬件开发
评估板
BOOST-DAC8568 DAC8568 低功耗、电压输出、8 通道、16 位 DAC BoosterPack

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sbac151 or www.ti.com.cn/lit/xx/sbac151/sbac151.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBAC151. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 BOOST-DAC8568 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 BOOST-DAC8568 Getting Started Guide 2016-6-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持