BOOST-IR
红外 (IR) BoosterPack 插件模块
BOOST-IR
概述
BOOST-IR BoosterPack™ 插件模块可以插入 LaunchPad™ 开发套件,以简单集成红外 (IR) 收发器功能。用户可以使用板载键盘、IR LED 发射器和 IR 接收器 + 解调器开始开发远程控制应用。
部分 MSP430FR4xx MCU 配备片上 IR 调制逻辑,可简化红外调制。
探索使用 MSP430FR4x 和 MSP430FR2x 微控制器的 IR 通信
特性
- IR LED 发射器
- IR 接收器 + 解调器
- 4x4 薄膜键盘
- 可与任何 LaunchPad 配合使用的 20 引脚 BoosterPack 标准
- 与不同 IR 信号生成方法兼容
套件内容:
- 1 个 BOOST-IR BoosterPack 插件模块
- 1 本快速入门指南
- 使用 MSP-EXP430FR4133 软件示例的 IR 发送和接收演示
- 使用 MSP-EXP430FR4133 软件示例的 IR 学习模式演示
开始使用
- 订购 BOOST-IR:红外 (IR) BoosterPack 插件模块和 MSP-EXP430FR4133 LaunchPad 开发套件
- 下载 BOOST-IR 软件示例
- 阅读 Boost-IR BoosterPack 用户指南
立即订购并开发
子卡
BOOST-IR — 红外 (IR) BoosterPack 插入式模块
BOOST-IR — 红外 (IR) BoosterPack 插入式模块
代码示例或演示
SLAC682 — MSP-EXP430FR4133 Software Examples
支持的产品和硬件
SLAC682 — MSP-EXP430FR4133 Software Examples
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac682 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac682b/slac682b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC682. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | BOOST-IR EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | BOOST-IR Infrared (IR) BoosterPack™ Plug-in Module User's Guide (Rev. A) | 2015-7-20 | ||||
| 更多文献资料 | MSP-EXP430FR4133 Software Examples | 2015-7-20 | ||||
| 应用手册 | Infrared Remote Control Implementation With MSP430FR4xx (Rev. B) | 2015-6-30 | ||||
| 用户指南 | BOOST-IR Quick Start Guide | 2014-11-18 |