BOOSTXL-C2KLED

C2000 LED BoosterPack

BOOSTXL-C2KLED

立即订购

概述

C2000 LED BoosterPack 显示用于驱动 3 个 LED(红、绿和蓝)灯串的 3 个升压转换器的控制。提供了各种用户界面选项,包括使用 MSP430 的电容式触控和 MSP430 电容触摸 BoosterPack (430BOOST-SENSE1) 以及 PC GUI 应用。该 Boosterpack 十分适合于需要了解实时数字控制技术和 LED 照明的人士。该套件需要配合 C2000 LaunchPad 才能实现设计功能。

我的第二个 C2000 LaunchPad 项目:LED 照明演示

LED 照明项目允许 C2000 LaunchPad 用户将 LaunchPad 连接到 LED 照明 BoosterPack 中,并准确控制一系列 LED 灯串。 立即开始使用!

特性
  • 3 个升压转换器
  • 8 个 RGB LED
  • MSP430 电容式触控界面

  • LED BoosterPack
  • Power Supply
  • Quick Start Guide

实时数字电源 MCU
TMS320F28020 具有 40MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28021 具有 40MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28022 具有 50MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28023 具有 50MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28026 具有 60MHz 频率、32kB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28027 具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU

 

汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU
TMS320F28026-Q1 具有 60MHz 频率、32KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28027-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU

 

汽车车身和照明 MCU
TMS320F28022-Q1 具有 50MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28023-Q1 具有 50MHz 频率、64KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

开发套件

BOOSTXL-C2KLED — C2000 LED BoosterPack

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-LPBP-LEDDRIVER 实时数字 LED 控制
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BOOSTXL-C2KLED C2000 LED BoosterPack

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDM-LPBP-LEDDRIVER 实时数字 LED 控制
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 BOOSTXL-C2KLED EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 C2000 LED BoosterPack User's Guide 2012-7-25
更多文献资料 LED BoosterPack Quick Start Guide 2012-5-17

相关设计资源

硬件开发

评估板
LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™ 开发套件

软件开发

驱动程序或库
CONTROLSUITE controlSUITE™ 软件套件:适用于 C2000™ 微控制器的软件和开发工具
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO CCStudio™ 集成开发环境 (IDE)
软件开发套件 (SDK)
C2000WARE 适用于 C2000 MCU 的 C2000Ware

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频