产品详情

CPU 1 C28 Frequency (MHz) 60 Flash memory (kByte) 64 RAM (kByte) 12 ADC type 1 12-bit SAR Total processing (MIPS) 60 Features 32-bit CPU timers, Single zone code security, Watchdog timer UART 1 CAN (#) 0 Sigma-delta filter 0 PWM (Ch) 8 Security Secure storage TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed Number of ADC channels 7, 13 Direct memory access (Ch) 0 SPI 1 QEP 0 USB No Hardware accelerators CPU only Edge AI enabled Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), FreeRTOS, SafeRTOS Nonvolatile memory (kByte) 64 Number of GPIOs 22 Number of I2Cs 1
CPU 1 C28 Frequency (MHz) 60 Flash memory (kByte) 64 RAM (kByte) 12 ADC type 1 12-bit SAR Total processing (MIPS) 60 Features 32-bit CPU timers, Single zone code security, Watchdog timer UART 1 CAN (#) 0 Sigma-delta filter 0 PWM (Ch) 8 Security Secure storage TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed Number of ADC channels 7, 13 Direct memory access (Ch) 0 SPI 1 QEP 0 USB No Hardware accelerators CPU only Edge AI enabled Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), FreeRTOS, SafeRTOS Nonvolatile memory (kByte) 64 Number of GPIOs 22 Number of I2Cs 1
LQFP (PT) 48 81 mm² 9 x 9 TSSOP (DA) 38 101.25 mm² 12.5 x 8.1
  • 高效 32 位 CPU (TMS320C28x)
    • 60MHz(16.67ns 周期时间)
    • 50MHz(20ns 周期时间)
    • 40MHz(25ns 周期时间)
    • 16 × 16 和 32 × 32 MAC 操作
    • 16 × 16 双 MAC
    • 哈佛 (Harvard) 总线架构
    • 连动运算
    • 快速中断响应和处理
    • 统一存储器编程模型
    • 高效代码(使用 C/C++ 和汇编语言)
  • 字节序:小端字节序
  • 器件和系统均可实现低成本:
    • 3.3V 单电源
    • 无需电源时序
    • 集成型加电和欠压复位
    • 可采用低至 38 引脚小型封装
    • 低功耗
    • 无模拟支持引脚
  • 时钟:
    • 两个内部零引脚振荡器
    • 片上晶振振荡器和外部时钟输入
    • 看门狗计时器模块
    • 丢失时钟检测电路
  • 多达 22 个具有输入滤波功能且可单独编程的多路复用 GPIO 引脚
  • 可支持所有外设中断的外设中断扩展 (PIE) 模块
  • 三个 32 位 CPU 计时器
  • 每个增强型脉宽调制器 (ePWM) 中均有一个独立的 16 位计时器
  • 片上存储器
    • 闪存,SARAM,OTP,引导 ROM 可用
  • 代码安全模块
  • 128 位安全密钥和锁
    • 保护安全内存块
    • 防止固件逆向工程
  • 串行端口外设
    • 一个串行通信接口 (SCI) 通用异步接收器/发送器 (UART) 模块
    • 一个串行外设接口 (SPI) 模块
    • 一个内部集成电路 (I2C) 模块
  • 增强型控制外设
    • ePWM
    • 高分辨率 PWM (HRPWM)
    • 增强型捕捉 (eCAP) 模块
    • 模数转换器 (ADC)
    • 片上温度传感器
    • 比较器
  • 高级仿真特性
    • 分析和断点功能
    • 通过硬件进行实时调试
  • 封装选项
    • 38 引脚 DA Thin Shrink Small-Outline Package (TSSOP)
    • 48 引脚 PT Low-Profile Quad Flatpack (LQFP)
  • 温度选项
    • T:–40°C 至 105°C
    • S:–40°C 至 125°C
    • Q:–40°C 至 125°C 的环境温度范围 (通过针对汽车应用的 AEC Q100 认证)
  • 高效 32 位 CPU (TMS320C28x)
    • 60MHz(16.67ns 周期时间)
    • 50MHz(20ns 周期时间)
    • 40MHz(25ns 周期时间)
    • 16 × 16 和 32 × 32 MAC 操作
    • 16 × 16 双 MAC
    • 哈佛 (Harvard) 总线架构
    • 连动运算
    • 快速中断响应和处理
    • 统一存储器编程模型
    • 高效代码(使用 C/C++ 和汇编语言)
  • 字节序:小端字节序
  • 器件和系统均可实现低成本:
    • 3.3V 单电源
    • 无需电源时序
    • 集成型加电和欠压复位
    • 可采用低至 38 引脚小型封装
    • 低功耗
    • 无模拟支持引脚
  • 时钟:
    • 两个内部零引脚振荡器
    • 片上晶振振荡器和外部时钟输入
    • 看门狗计时器模块
    • 丢失时钟检测电路
  • 多达 22 个具有输入滤波功能且可单独编程的多路复用 GPIO 引脚
  • 可支持所有外设中断的外设中断扩展 (PIE) 模块
  • 三个 32 位 CPU 计时器
  • 每个增强型脉宽调制器 (ePWM) 中均有一个独立的 16 位计时器
  • 片上存储器
    • 闪存,SARAM,OTP,引导 ROM 可用
  • 代码安全模块
  • 128 位安全密钥和锁
    • 保护安全内存块
    • 防止固件逆向工程
  • 串行端口外设
    • 一个串行通信接口 (SCI) 通用异步接收器/发送器 (UART) 模块
    • 一个串行外设接口 (SPI) 模块
    • 一个内部集成电路 (I2C) 模块
  • 增强型控制外设
    • ePWM
    • 高分辨率 PWM (HRPWM)
    • 增强型捕捉 (eCAP) 模块
    • 模数转换器 (ADC)
    • 片上温度传感器
    • 比较器
  • 高级仿真特性
    • 分析和断点功能
    • 通过硬件进行实时调试
  • 封装选项
    • 38 引脚 DA Thin Shrink Small-Outline Package (TSSOP)
    • 48 引脚 PT Low-Profile Quad Flatpack (LQFP)
  • 温度选项
    • T:–40°C 至 105°C
    • S:–40°C 至 125°C
    • Q:–40°C 至 125°C 的环境温度范围 (通过针对汽车应用的 AEC Q100 认证)

C2000™ 32 位微控制器针对处理、感应和驱动进行了优化,可提高实时控制应用(如工业电机驱动器光伏逆变器和数字电源电动汽车和运输电机控制以及感应和信号处理)的闭环性能。C2000 系列包括高级性能 MCU入门级性能 MCU

F2802x 微控制器系列提供 C28xx 内核的强大功能,同时结合低引脚数器件中高度集成的控制外设。该系列器件的代码与基于 C28x 的旧版代码兼容,同时具有较高的模拟集成度。

内部稳压器实现了单电源轨运行。HRPWM 模块经过强化,可实现双边沿控制(调频)。增设了具有 10 位内部基准的模拟比较器,可直接进行路由以控制 PWM 输出。ADC 可在 0V 至 3.3V 的固定满量程范围内实施转换,支持 VREFHI/VREFLO 基准的比例运算。ADC 接口已针对低开销和延迟进行了优化。

如需详细了解 C2000 MCU,请访问“C2000 概述”,地址为 www.ti.com/c2000

C2000™ 32 位微控制器针对处理、感应和驱动进行了优化,可提高实时控制应用(如工业电机驱动器光伏逆变器和数字电源电动汽车和运输电机控制以及感应和信号处理)的闭环性能。C2000 系列包括高级性能 MCU入门级性能 MCU

F2802x 微控制器系列提供 C28xx 内核的强大功能,同时结合低引脚数器件中高度集成的控制外设。该系列器件的代码与基于 C28x 的旧版代码兼容,同时具有较高的模拟集成度。

内部稳压器实现了单电源轨运行。HRPWM 模块经过强化,可实现双边沿控制(调频)。增设了具有 10 位内部基准的模拟比较器,可直接进行路由以控制 PWM 输出。ADC 可在 0V 至 3.3V 的固定满量程范围内实施转换,支持 VREFHI/VREFLO 基准的比例运算。ADC 接口已针对低开销和延迟进行了优化。

如需详细了解 C2000 MCU,请访问“C2000 概述”,地址为 www.ti.com/c2000

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TMS320F280023 正在供货 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、64kB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU This product is from the latest generation of real-time controllers with similar attributes.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 59
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMS320F2802x 微控制器 数据表 (Rev. P) PDF | HTML 英语版 (Rev.P) PDF | HTML 2022年 11月 4日
* 勘误表 TMS320F2802x, TMS320F2802xx MCUs Silicon Errata (Rev. S) PDF | HTML 2020年 10月 28日
* 用户指南 TMS320F2802x, TMS320F2802xx Microcontrollers TRM (Rev. A) 2022年 6月 3日
用户指南 C2000 实时微控制器外设 (Rev. V) PDF | HTML 2026年 7月 7日
应用手册 C2000™ MCU JTAG 连接调试 (Rev. D) PDF | HTML 2026年 5月 12日
应用手册 C2000™ 微控制器的串行闪存编程 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2025年 10月 1日
用户指南 TMS320F2802x、TMS320F2803x 和 F28E12x 之间的迁移指 南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 9月 18日
产品概述 适用于汽车和工业实时微控制器的安全包 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 8月 26日
应用简报 了解 C2000 实时控制 MCU 的安全特性 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 8月 14日
应用手册 支持 C2000™ 的开发工具版本 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 7月 17日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
产品概述 C2000™ 实时 MCU 安全机制 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2024年 4月 23日
应用手册 用于控制器局域网的可配置错误发生器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 4月 27日
应用手册 Enhancing the Computational Performance of the C2000™ Microcontroller Family (Rev. C) PDF | HTML 2021年 12月 14日
应用手册 C2000™唯一器件编号 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 3日
应用手册 第 2 代 C2000 实时 MCU 的 EEPROM 模拟 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021年 8月 3日
白皮书 掌管电动汽车 – 从车辆的角度和电网的角度 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021年 3月 15日
用户指南 SYS/BIOS (TI-RTOS Kernel) User's Guide (Rev. V) 2020年 6月 1日
应用手册 基于 C2000 Piccolo 系列的脉冲计数方法 2020年 5月 6日
应用手册 TMS320F2802x/TMS320F2803x 至 TMS320F28002x 的迁移概述 英语版 2020年 3月 19日
应用手册 Migrating From TMS320F2802x/2803x to TMS320F2806x (Rev. A) 2020年 3月 17日
应用手册 C2000 ADC (Type-3) Performance Versus ACQPS PDF | HTML 2019年 10月 7日
应用手册 Calculating Useful Lifetimes of Embedded Processors (Rev. B) PDF | HTML 2019年 5月 7日
功能安全信息 C2000™ MCU SafeTI™ control solutions: An introduction to ASIL decomposition 2019年 4月 10日
应用手册 MSL Ratings and Reflow Profiles (Rev. A) 2018年 12月 13日
白皮书 Exploring the evolution and optimization of wireless power transfer 2018年 7月 27日
证书 Certificate of Compliance 2018年 7月 6日
证书 Certificate of Compliance E352502-20130316 2018年 7月 6日
功能安全信息 IEC60730 Safety Library for TMS320F2802x 2018年 7月 6日
功能安全信息 IEC60730 Safety Library for TMS320F2803x 2018年 7月 6日
功能安全信息 VDE Safety Certification Document 2018年 6月 22日
技术文章 Debugging an integrated ADC in a microcontroller using an oscilloscope PDF | HTML 2017年 8月 17日
技术文章 Color the world with what’s next in RGBW LED light source technology – part 2 PDF | HTML 2017年 8月 16日
应用手册 800VA Pure Sine Wave Inverter's Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 1日
技术文章 How to reduce system cost in a three-phase IGBT-based inverter design PDF | HTML 2016年 8月 8日
用户指南 Digitally Controlled 2-Phase (Il PFC) Converter Using C2000 Piccolo-A MCU 2016年 1月 8日
应用手册 Migrating from TMS320F280x to TMS320F2802x/TMS320F2803x (Rev. C) 2015年 8月 11日
技术文章 How fast is your 32-bit MCU? PDF | HTML 2015年 7月 15日
用户指南 TMS320C28x DSP CPU and Instruction Set (Rev. F) 2015年 4月 10日
应用手册 Calculating FIT for a Mission Profile 2015年 3月 24日
更多文献资料 controlSUITE Getting Started Guide (Rev. C) 2015年 2月 9日
应用手册 Modeling Bi-Directional Buck/Boost Converter for Digital Control Using C2000 MCU 2015年 1月 6日
应用手册 基于TMS320F2802x 的数字发电机解决方案 2014年 4月 28日
应用手册 Peak Current Control Realization for Boost Circuit Based on C2000 MCU 2013年 12月 19日
应用手册 Different Control Mode for Synchronization Buck or Boost Topology by Using C2000 2013年 9月 6日
功能安全信息 Safety Manual for C2000 MCUs in IEC60730 Safety Applications (Rev. A) 2013年 8月 21日
选择指南 太阳能微型逆变器参考设计 2013年 8月 1日
应用手册 具有同步整流套件的高电压半桥线路电平控制(LLC) 谐振DC/DC 转换器软件 英语版 2013年 7月 26日
应用手册 InstaSPIN™ 无刷直流(BLDC) 实验室 英语版 2013年 7月 23日
应用手册 数控高压(HV) 太阳能最大功率点跟踪(MPPT) 直流到直流(DC-DC) 控制器,此控制器使用C2000™ Piccolo™ 微控制器 英语版 2013年 6月 6日
应用手册 使用C2000 微控制器的移相全桥(PSFB) 控制 英语版 2013年 6月 4日
应用手册 具有同步整流硬件套件的高电压半桥线路电平控制(LLC) 谐振DC/DC 转换器 英语版 2013年 4月 12日
白皮书 开发多通道无线感应充电器 英语版 2012年 10月 16日
白皮书 设计高性能和低功耗的电机控制系统 (Rev. A) 2012年 9月 11日
白皮书 使用微控制器集成模拟比较器以提供电源保护并降低电路板空间 英语版 2012年 8月 21日
用户指南 C2000 Piccolo 评估开发套件 用户手册 2010年 9月 7日
应用手册 Oscillator Compensation Guide (Rev. A) 2010年 6月 18日
应用手册 Programming External Nonvolatile Memory Using SDFlash for TMS320C28x Devices 2009年 11月 16日
应用手册 常用对象文件格式 (COFF) 2009年 4月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-DRV8301 — 具有 DRV8301 和 NexFET™ MOSFET 的电机驱动 BoosterPack

BOOSTXL-DRV8301 是基于 DRV8301 前置驱动器和 CSD18533Q5A NextFET™ 功率 MOSFET 的 10A 三相无刷直流驱动平台。该模块包含 3 个低侧电流感应放大器(2 个在 DRV8301 内部,1 个在 DRV8301 外部)。该模块还包含一个 1.5A 降压转换器,针对短路、过热和击穿提供充分的防护,并且可通过 SPI 接口轻松配置。此 BoosterPack 非常适合想要了解无传感无刷控制技术和驱动平台设计的人士。此套件适用于所有 LaunchPad XL,您可以访问 (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.I): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

BOOSTXL-DRV8305EVM — DRV8305N 三相电机驱动 BoosterPack 评估模块

BOOSTXL-DRV8305EVM 是基于 DRV8305 电机栅极驱动器和 CSD18540Q5B NexFET™ 功率 MOSFET 的 15A 三相无刷直流驱动器级。该模块具有独立的直流母线和相位电压传感以及用于无传感器 BLDC 控制算法的独立低侧电流分流传感。该模块借助 LMR16006 0.6A 降压稳压器为 MCU 提供 3.3V 电源。驱动级受到全面的短路、过热、击穿和欠压保护,并可通过 SPI 接口轻松配置。

该模块非常适合采用 DRV8305 进行评估和快速开发。它旨在与兼容的 XL LaunchPad 一起工作。BoosterPack 可与 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DRV8305-Q1EVM — DRV8305-Q1 汽车类三相电机栅极驱动器评估模块

DRV8305-Q1EVM 评估模块 (EVM) 是基于 DRV8305-Q1 汽车电机栅极驱动器、TMS320F28027 电机控制微控制器和 CSD18540Q5B NexFET™ 功率 MOSFET 的 4.4V 至 45V、25A、三相电机驱动和控制系统。该 EVM 允许对具有一系列广泛的测试点、接口和可配置性的 DRV8305-Q1 进行简单评估。


该 EVM 具有板载电池反向保护功能、来自 TPS7B6933-Q1 LDO 的稳压 3.3V 电源、用于所有控制和反馈信号的接口接头以及板载 XDS100v2 仿真器。该 EVM 具有独立的直流母线和相位电压传感以及用于无传感器 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™ 开发套件

LAUNCHXL-F28027F 是一款低成本评估和开发工具,适用于 TI MCU LaunchPad 生态系统中支持 InstaSPIN-FOCF2802x 系列,该工具与各种插件 BoosterPack 兼容。LaunchPad 提供标准化且易于使用的平台,供您在开发下一个应用时使用。

 

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.I): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TMDSDOCK28027 — TMS320F28027 实验板套件

德州仪器 (TI) 的 C2000 实验板套件是 OEM 用于初期设备探索和测试的理想产品。Piccolo 实验板套件包含一个具有板载 USB JTAG 仿真的集线站,可对所有 controlCARD 信号、实验电路板区域、RS-232 和 JTAG 连接器进行访问。每个套件包含一个 28027 controlCARD。controlCARD 是使用行业标准 DIMM 封装来提供低截面单板控制器解决方案的完整板级模块。套件随 Code Composer Studio™ IDE v3.3 C28x™ 免费的 32K 字节版本和 USB (...)

TI.com 上无现货
评估板

XDS110ISO-EVM — XDS110 适用于 C2000 和 Sitara™ controlSOM 的隔离式插件评估模块

XDS110 隔离式插件板是用于 C2000 和 Sitara controlSOM 的实时调试和闪存编程评估模块。它可以通过非隔离式 120 引脚连接器或电气隔离式 16 引脚连接器连接到 C2000 和 Sitara controlSOM。这两种连接器都支持 JTAG/cJTAG/SWD 并具有全双工 UART 端口。该板支持另外两个用于调试目标板的功能:一个串行外设接口 (SPI) 可连接到四个隔离式数模转换器 (DAC) 通道,以及多达六个数字和四个模拟非隔离式通道。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
子卡

TMDSCNCD28027 — Piccolo controlCARD

To get started developing with this controlCARD:
Step 1: Buy the controlCARD
Step 2: Follow the get started guide below

TMDSCNCD28027 is a DIMM100 controlCARD based evaluation and development tool for the F2802x series. controlCARDs are complete board-level modules that utilize one of two standard (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针

XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。  请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。

对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE

XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网

XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。

XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)

TI.com 上无现货
开发套件

BOOSTXL-C2KLED — C2000 LED BoosterPack

C2000 LED BoosterPack 显示用于驱动 3 个 LED(红、绿和蓝)灯串的 3 个升压转换器的控制。提供了各种用户界面选项,包括使用 MSP430 的电容式触控和 MSP430 电容触摸 BoosterPack (430BOOST-SENSE1) 以及 PC GUI 应用。该 Boosterpack 十分适合于需要了解实时数字控制技术和 LED 照明的人士。该套件需要配合 C2000 LaunchPad 才能实现设计功能。

我的第二个 C2000 LaunchPad 项目:LED 照明演示

LED 照明项目允许 C2000 LaunchPad 用户将 LaunchPad (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
硬件编程工具

SEGGR-3P-FLASHER — SEGGER Flasher,用于大批量大规模生产和 Gang 编程

SEGGER Flasher 是一个专业的在线编程器 (ICP) 系列,用于服务环境、原型编程和大规模生产。它们能够对微控制器、片上系统 (SoC) 和外部 SPI 样式闪存中的非易失性闪存进行编程,并且支持通过多个 I/O 引脚进行串行和并行数据传输。

来源:SEGGER
软件开发套件 (SDK)

C2000WARE 适用于 C2000 微控制器的 C2000Ware

C2000Ware is a cohesive set of software and documentation created to minimize development time. It includes device-specific drivers, libraries, and peripheral examples.

  • Hardware design schematics, BOM, gerber files, and documentation for C2000 controlCARDS, Experimenter Kits, and LaunchPads.
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
应用软件和框架

INSTASPIN-BLDC — InstaSPIN™-BLDC 解决方案

为不断传承“让设计工程人员更容易获得及使用电机控制解决方案”这一理念,TI 倍感自豪地推出自己的最新款电机控制技术 InstaSPIN-BLDC。InstaSPIN-BLDC 专门针对低成本 BLDC 应用而推出,是一款遵循“越简单越好”理念的无传感器控制技术。在与超过 50 种不同电机类型进行的现场测试中,InstaSPIN-BLDC 能够在短短 20 秒内启动任一电机的运行!具有这种令人难以置信稳健性的原因在于,InstaSPIN-BLDC 无需任何与电机参数有关的知识即能够工作,而且用户仅需调节单个微调值即可。

与其他基于 EMF 过零检测时序的无传感器 BLDC (...)

驱动程序或库

C2000-DIGITAL-CONTROL-LIBRARY — C2000 数字控制库

C2000 数字控制库 (DCL) 为使用德州仪器 (TI) C2000 MCU 平台的数字控制应用开发人员提供一套强大的软件函数。该库中的所有函数都以 C 语言或汇编源代码的形式提供。DCL 的 3.0 版本包含 167 个控制器和支持函数。表示十种不同类型的控制器:五种 PID 类型和五种“直接行使”类型。该库还包含线性和非线性增益调度器。支持函数分为三组:数据记录、性能测量和瞬态采集。该库包括一组示例项目(说明如何在用户项目中应用 DCL 函数)和 Simulink 模块集。
驱动程序或库

CONTROLSUITE — controlSUITE™ 软件套件:适用于 C2000™ 微控制器的软件和开发工具

适用于 C2000™ 微控制器的 controlSUITE™ 是一套全面的软件基础架构、工具和文档,旨在更大限度地缩短系统开发时间。从特定于器件的驱动程序和支持软件到复杂系统应用程序中的完整示例,controlSUITE™ 在开发和评估的每个阶段都提供了所需的资源。


现已包括面向数字电源设计人员的 powerSUITE 和面向工业驱动器设计人员的 DesignDRIVE

注意:仅通过 C2000Ware 提供对于全新 Piccolo F28004x 系列的软件支持

驱动程序或库

IEC60730SWPACKAGES — C2000 SafeTI™ 60730 SW 软件包

C2000 MCU SafeTI-60730 软件包中包括经 UL 认证为认可组件的 SafeTI™ 软件包,通过使用 C2000™ 实时控制微控制器 (MCU),有助于更轻松、更快地为功能安全消费类应用进行设计。这些 SafeTI 软件包中的软件经 UL 认证为公认组件,符合 UL 1998:2008 1 类标准且满足 IEC 60730-1:2010 B 类要求,二者都包括家用电器、电弧检测器、电源转换器、电动工具、电动自行车和许多其他应用。SafeTI 软件包可用于选择 TI C2000 MCU 并可以嵌入到使用这些 MCU (...)
驱动程序或库

SFRA — 软件频率响应分析器 (SFRA)

TI 的软件频率响应分析器 (SFRA) 通过在 C2000™ 实时微控制器上实现控制回路,使开发人员能够快速测量数字功率转换器的频率响应。用户可在基于 PC 的 GUI 上查看电厂和功率转换器的开环频率响应。所有的频率响应数据都被导出到 Excel 电子表格中,然后用于设计补偿回路。 
    用户指南: PDF | HTML
    入门

    TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

    From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
    支持的产品和硬件

    支持的产品和硬件

    IDE、配置、编译器或调试器

    C2000_CLA_SAFETI_CQKIT_RV C2000™ 和 CLA 安全编译器资质审核套件(利用编译器版本验证)

    The Safety Compiler Qualification Kit was developed to assist customers in qualifying their use of the TI ARM, C6000, C7000 or C2000/CLA C/C++ Compiler to functional safety standards such as IEC 61508 and ISO 26262.

    The Safety Compiler Qualification Kit:

    • is free of charge for TI customers
    • does (...)
    支持的产品和硬件

    支持的产品和硬件

    下载选项
    IDE、配置、编译器或调试器

    CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

    CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

    支持的产品和硬件

    支持的产品和硬件

    启动 下载选项
    IDE、配置、编译器或调试器

    POWERSUITE — powerSUITE

    powerSUITE is a suite of digital power supply design software tools for Texas Instruments' C2000™ real-time microcontroller (MCU) family. powerSUITE(TM) helps power supply engineers drastically reduce development time as they design digitally-controlled power supplies based on C2000™ (...)
    IDE、配置、编译器或调试器

    SOLUTION_ADAPTER — 适用于 C2000™ MCU 的 powerSUITE 数字电源解决方案适配器工具

    The Solution Adapter is one of several tools included in the powerSUITE Digital Power Supply Design Software Tools for C2000™ Microcontrollers.  The Solution Adapter allows you to modify existing code examples from TI digital power kits and configure them to run on a custom digital power (...)
    操作系统 (OS)

    WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

    SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)
    软件编程工具

    UNIFLASH 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

    UniFlash is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces and can be run on (...)

    支持的产品和硬件

    支持的产品和硬件

    启动 下载选项
    仿真模型

    F28020, F28021, F28022, F28023, F28026, F28027 PT IBIS Model

    SPRM398.ZIP (214 KB) - IBIS Model
    设计工具

    C2000-3P-SEARCH — 3P search tool

    TI 与多家公司携手推出适用于 TI C2000 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 C2000 器件加速您的量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。

    该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。

    “应用”类:

    1. 培训/研讨会
    2. 建模工具
    3. 电机控制
    4. 数字电源
    5. 软件栈
    6. 功能安全
    7. 信息安全
    8. 硬件服务
    9. 软件服务
    参考设计

    TIDA-00208 — 使用磁通门传感器,对电流和电压进行测量的单端信号调节电路

    该设计为集成在微控制器中的单端 SAR ADC 提供了一种 4 通道信号调节解决方案,用于通过磁通门传感器测量电机电流。此外,还提供了一种采用外部 SAR ADC 的备用测量电路以及用于高速过流和接地故障检测的电路。适当的信号调节提高了电机驱动中关键电流测量的防噪性能。此参考设计可有助于增加模数转换的有效分辨率,从而提高电机驱动效率。
    设计指南: PDF
    原理图: PDF
    参考设计

    TIDA-020013 — 汽车 SPD-SmartGlass™ 驱动器参考设计

    本参考设计详细介绍了如何通过汽车电池驱动各种形式的电子可调光玻璃(包括 SPD-SmartGlass™和 APD 玻璃)。本参考设计说明了如何使用带有一个电荷泵、两个 UCC27712-Q1 半桥驱动器的 LM5155-Q1 升压转换器和一个 TMS320F2807 微控制器,来制作用于 PWM 创建和系统监控的直流/交流逆变器。
    设计指南: PDF
    原理图: PDF
    参考设计

    TIDA-01415 — 100W、高分辨率、16 位颜色可调、0.15% 可调光 RGBW LED 灯具参考设计

    此参考设计演示了对单条 RGBW LED 灯串的最佳色彩控制范围,PWM 分辨率超过 16 位,同时支持高达 30kHz 和 50kHz 的 PWM 调制频率。此参考设计演示了对单条 RGBW LED 灯串的最佳色彩控制范围,可助力开发高效的直流-直流 LED 灯具,这些灯具能够生成包含数万亿种颜色的宽广色域,同时不会被高端摄像机和视频广播设备察觉。
    设计指南: PDF
    原理图: PDF
    参考设计

    TIDA-00436 — 具有堵转电流限制且响应时间短于 1us 的 36V/1kW 无刷直流电机驱动器参考设计

    此参考设计可用作电池供电式园艺工具和电动工具中无刷电机的功率级,额定功率高达 1kW,使用 10 节锂离子电池供电,电压范围为 36V 至 42V。设计使用具有 1.8mΩ 极低漏源电阻 (RDS_ON) 的 60V N 沟道 NexFET(TM) 技术,采用 SON5x6 SMD 封装,形成 57 × 59mm 的小尺寸 PCB。设计中还使用三相栅极驱动器驱动三相 MOSFET 电桥,该电桥可在 6V 至 60V 的电压范围内工作并支持可编程栅极电流(最高 2.3A 灌电流/1.7A 拉电流)。C2000™ Piccolo™ LaunchPad™ LAUNCHXL-F28027 (...)
    设计指南: PDF
    原理图: PDF
    参考设计

    TIDM-RGB-LED — 基于 C2000™ MCU 的多串 RGB LED 照明驱动器

    多串 RGB LED 照明设计非常适合汽车、娱乐、零售和装饰照明应用,可实现具有调光和混色功能的独立多串 LED 控制。LED 驱动器由 8 个独立且数字控制的 DC/DC 电源转换器组成,用于驱动 8 路 LED 灯串。
    用户指南: PDF
    原理图: PDF
    参考设计

    TIDM-AC-LED-COM — 采用 DALI DMX512 及电力线通信的交流电源 LED 照明参考设计

    此 LED 照明设计非常适合户外、娱乐和工业照明应用,可提供高功率、高效率的照明,并内置通信网络功能。照明单元由一个 250W 通用交流输入 LED 驱动器电源和一个演示用六串 LED 灯组成。该 LED 驱动器电源以高电源效率和电能利用率驱动 LED,其工作电源效率大于 90%,功率因数 (PF) 为 0.99。此外,为支持系统网络化照明和远程连接,该电源支持常见的照明通信标准,包括数字可寻址照明接口 (DALI)、DMX512 和电力线通信 (PLC)。
    用户指南: PDF
    原理图: PDF
    参考设计

    TIDM-SOLAR-ONEPHINV — C2000™ 光伏直流/交流单相逆变器

    此参考设计是一种数控、并网、单相、全桥直流/交流逆变器级,用于中央或串式光伏逆变器。它是 TIDM-SOLAR-DCDC 具有最大功率点跟踪 (MPPT) 的前端直流/直流转换器的配套产品。TIDM-SOLAR-DCDC 和 TIDM-SOLAR-ONEPHINV 共同构成了用于中央或串式拓扑的光伏逆变器。C2000™ F28M35H52C 微控制器 (MCU) 是全桥直流/交流逆变器级的数字控制器,可高效操作逆变器级,同时实现基于以太网的远程逆变器控制和监测。逆变器输出并网,具有防孤岛保护。此设计实现了小于 5% 的总谐波失真 (THD) 和大于 96% (...)
    用户指南: PDF
    原理图: PDF
    参考设计

    TIDM-LPBP-LEDDRIVER — 实时数字 LED 控制

    该实时数字 LED 控制参考设计展示了如何通过控制三个升压转换器来驱动三组 LED 灯串(红色、蓝色和绿色)。该设计支持对各类 LED 进行实时数字控制,因此非常适用于需要实时 LED 控制功能的工业和汽车应用。
    原理图: PDF
    参考设计

    TIDM-PSFB-DCDC — 相移全桥直流/直流电源转换器参考设计

    该设计是一种数字控制的相移全桥 600W 直流/直流转换器。该相移全桥转换器采用 C2000™ Piccolo™ 微控制器,这款控制器支持峰值电流模式控制和同步整流。Piccolo 微控制器无需任何外部支持电路即可实现高性能峰值电流模式控制,这一功能在基于微控制器的设计中是独树一帜的。该设计能够在较宽的负载范围内实现高效率,峰值效率高于 95%,同时支持在整个负载范围内进行 ZVS 开关。此外,该设计上手十分容易。为方便起见,可使用提供的 GUI 对设计和 Piccolo 微控制器的功能进行初步评估。当准备进一步探索时,分步文档详细说明了底层软件和硬件的实现方法。
    设计指南: PDF
    原理图: PDF
    参考设计

    TIDM-RESLLC-DCDC — 谐振 LLC 半桥 DC/DC 转换器

    此设计是一款 300W 数字控制谐振 LLC 半桥 DC/DC 转换器,并增加了同步整流功能。谐振 LLC 电源拓扑因其固有的高效率而备受重视,这一优势源于高频、低损耗的谐振开关。然而,这种电源转换器的实现可能具有挑战性,因为其控制理论基于转换器的频率调制,而非更常见的占空比调制。该设计通过逐步指导用户理解谐振 LLC 半桥转换器的复杂性,融合软件和硬件设计方法,实现完整的高性能转换器。C2000™ Piccolo™ 微控制器是该设计的数字控制器,使谐振转换器能够在宽负载范围内以高于 90% 的效率运行,峰值效率超过 93%。
    设计指南: PDF
    原理图: PDF
    封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
    LQFP (PT) 48 Ultra Librarian
    TSSOP (DA) 38 Ultra Librarian

    订购和质量

    包含信息:
    • RoHS
    • REACH
    • 器件标识
    • 引脚镀层/焊球材料
    • MSL 等级/回流焊峰值温度
    • MTBF/时基故障估算
    • 材料成分
    • 鉴定摘要
    • 持续可靠性监测
    包含信息:
    • 制造厂地点
    • 封装厂地点

    推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

    支持和培训

    视频