BQ21088EVM
BQ21088 评估模块
BQ21088EVM
概述
BQ21088 评估模块 (EVM) 用于评估 BQ21088 器件。BQ21088 器件是一款集成式电池充电管理 IC,其中集成了用于可穿戴设备的常用功能:线性充电器、稳压输出、计时器手动复位、运输模式、关断模式和高级电源路径。运行和关断期间的低静态电流 (IQ) 有助于延长电池寿命。该 EVM 支持高达 1A 的充电电流和高达 3A 的 SYS 电流。它提供用于器件按钮功能评估的外部 MR、用于 TS 功能评估的 TS 电位器电路以及用于 I2C 连接功能的 USB2ANY 端口。它还包含一个用于数字上拉电源轨的分立式 LDO 稳压器,并具有用于实现可配置性的跳线。
特性
- 完全可配置的 1A 线性电池充电器
- 通过电池或适配器为系统供电的高级电源路径
- 低 IQ 运输模式和关断模式可实现较长的货架期
- 0.5% 的电池电压调节精度
- 按钮的唤醒计时器
- 兼容太阳能和高阻抗输入源
电池充电器 IC
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | BQ21088 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 2日 | |
证书 | BQ21088EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 11月 4日 |