产品详情

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Absolute max Vin (max) (V) 25 Charge current (max) (A) 1 Control topology Linear Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.65 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Absolute max Vin (max) (V) 25 Charge current (max) (A) 1 Control topology Linear Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.65 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YBG) 8 1.752689 mm² 1.783 x 0.983
  • 1A 线性电池充电器
    • 针对电池间充电和 USB 适配器的 3.0V 至 5.5V 输入电压工作范围

    • 可配置的电池调节电压,精度为 0.5%,范围为 3.6V 至 4.65V,阶跃为 10mV
    • 支持锂离子、锂聚合物电池和磷酸铁锂化学物质
    • 5mA 至 1A 的可配置快速充电电流
    • 55mΩ 电池 FET 导通电阻
    • 高达 3A 的放电电流,支持高系统负载
    • 可配置的 NTC 充电曲线阈值,包括 JEITA 支持
  • 电源路径管理,用于系统供电和电池充电
    • 稳定系统电压 (SYS) 范围为 4.4V 至 4.9V,此外还具有电池电压跟踪功能和输入直通选项
    • 适用于高阻抗输入源的电池跟踪输入电压动态电源管理 (VINDPM)
  • 超低静态电流
    • 仅电池模式下为 4µA
    • 睡眠模式下输入适配器 Iq 为 30µA
  • 单按钮唤醒和复位输入
  • 集成故障保护
    • 输入过压保护 (VIN_OVP)
    • 电池短路保护 (BATSC)
    • 电池过流保护 (BATOCP)
    • 输入电流限制保护 (ILIM)
    • 热调节 (TREG) 和热关断 (TSHUT)
    • 电池热故障保护 (TS)
    • 看门狗和安全计时器故障
  • 1A 线性电池充电器
    • 针对电池间充电和 USB 适配器的 3.0V 至 5.5V 输入电压工作范围

    • 可配置的电池调节电压,精度为 0.5%,范围为 3.6V 至 4.65V,阶跃为 10mV
    • 支持锂离子、锂聚合物电池和磷酸铁锂化学物质
    • 5mA 至 1A 的可配置快速充电电流
    • 55mΩ 电池 FET 导通电阻
    • 高达 3A 的放电电流,支持高系统负载
    • 可配置的 NTC 充电曲线阈值,包括 JEITA 支持
  • 电源路径管理,用于系统供电和电池充电
    • 稳定系统电压 (SYS) 范围为 4.4V 至 4.9V,此外还具有电池电压跟踪功能和输入直通选项
    • 适用于高阻抗输入源的电池跟踪输入电压动态电源管理 (VINDPM)
  • 超低静态电流
    • 仅电池模式下为 4µA
    • 睡眠模式下输入适配器 Iq 为 30µA
  • 单按钮唤醒和复位输入
  • 集成故障保护
    • 输入过压保护 (VIN_OVP)
    • 电池短路保护 (BATSC)
    • 电池过流保护 (BATOCP)
    • 输入电流限制保护 (ILIM)
    • 热调节 (TREG) 和热关断 (TSHUT)
    • 电池热故障保护 (TS)
    • 看门狗和安全计时器故障

BQ21088 是一款线性电池充电器 IC,主要用于实现小尺寸解决方案和低静态电流以延长电池寿命。该器件采用 8 焊球芯片级封装,无需采用 HDI PCB 工艺进行制造,从而降低了 PCB 成本。该器件可支持高达 1A 的充电电流和高达 3A 的系统负载电流。

该器件采用标准锂离子或磷酸铁锂充电曲线分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压。通过热调节提供最大充电电流,同时管理器件温度。该充电器还针对电池间充电进行了优化,具有 3V 的最低输入电压,并且可以承受 25V 的绝对最大线路瞬变。该器件集成了单按钮输入,用于减小解决方案的总尺寸。

BQ21088 是一款线性电池充电器 IC,主要用于实现小尺寸解决方案和低静态电流以延长电池寿命。该器件采用 8 焊球芯片级封装,无需采用 HDI PCB 工艺进行制造,从而降低了 PCB 成本。该器件可支持高达 1A 的充电电流和高达 3A 的系统负载电流。

该器件采用标准锂离子或磷酸铁锂充电曲线分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压。通过热调节提供最大充电电流,同时管理器件温度。该充电器还针对电池间充电进行了优化,具有 3V 的最低输入电压,并且可以承受 25V 的绝对最大线路瞬变。该器件集成了单按钮输入,用于减小解决方案的总尺寸。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ21088 具有电源路径、运输模式、关断模式和电池跟踪 VINDPM 的 I2 C 控制型、单节电池、1A 线性电池充电器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 4日
EVM 用户指南 BQ21088 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ21088EVM — BQ21088 评估模块

BQ21088 评估模块 (EVM) 用于评估 BQ21088 器件。BQ21088 器件是一款集成式电池充电管理 IC,其中集成了用于可穿戴设备的常用功能:线性充电器、稳压输出、计时器手动复位、运输模式、关断模式和高级电源路径。运行和关断期间的低静态电流 (IQ) 有助于延长电池寿命。该 EVM 支持高达 1A 的充电电流和高达 3A 的 SYS 电流。它提供用于器件按钮功能评估的外部 MR、用于 TS 功能评估的 TS 电位器电路以及用于 I2C 连接功能的 USB2ANY 端口。它还包含一个用于数字上拉电源轨的分立式 LDO 稳压器,并具有用于实现可配置性的跳线。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YBG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频