BQ24210EVM-678

用于具有 800mA 单输入单节锂离子电池太阳能充电器 BQ24210 的评估模块

BQ24210EVM-678

立即订购

概述

BQ24210EVM-678 可帮助用户评估 bq24210 太阳能充电器。EVM 也称为 HPA678。手册包含 BQ24210EVM-678 物料清单、板面布局和原理图。bq24210 系列器件是面向空间受限的便携应用的高度集成的锂离子线性充电器器件。带输入过压保护的高输入电压范围支持低成本、非稳压适配器。具有可编程输入电压调节阈值的输入电压调节环路非常适合从太阳能面板或电感式充电垫等备用电源充电。该 IC 具有为电池充电的单电源输出。如果在 10 小时的安全充电过程中平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。本用户指南描述了 BQ24210EVM-678 的功能和操作。

特性
  • bq24210 评估模块
  • 具有电源路径的 800mA 单输入单节锂离子电池太阳能充电器
  • 用于充电电流和输入电压动态电源管理的电阻可编程设置
  • 用于显示状态的 LED 指示灯
  • 关键信号的测试点可用于测试用途 - 探针组装简便
  • 可采用跳线 - 易于更换设置
电池充电器 IC
BQ24210 800mA 单输入单节锂离子太阳能电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24210EVM-678 — 用于具有 800mA 单输入单节锂离子电池太阳能充电器 BQ24210 的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ24210EVM-678 用于具有 800mA 单输入单节锂离子电池太阳能充电器 BQ24210 的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 BQ24210EVM-678 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 800-mA, SIngle-Input, Single-Cell Battery Solar Charger w/Power Path (Rev. B) 2015-11-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持