BQ25100EVM-654

适用于单节锂离子电池供电系统评估模块的电池充电解决方案

BQ25100EVM-654

立即订购

概述

bq25100 评估模块 (EVM) 是一个完整的充电器模块,用于评估 WCSP 封装 250mA 电池充电解决方案,适用于低功耗便携式应用中使用的单节锂离子电池供电系统。该器件具有超小型封装尺寸和超低电池泄漏电流,更适合可穿戴应用。

特性
  • 为锂离子电池充电
  • 可通过外部电阻器实现可编程电池充电电流。
  • 支持 30V 输入额定值,并具有 6.5V 输入过压保护
  • 可编程的电池终止电流,支持低至 1mA
  • 关键信号的测试点可用于测试用途。

 

电池充电器 IC
BQ25100 具有 4.2V 充电电压和可编程预充电功能的独立型单节电池 250mA 线性电池充电器 BQ25100A 具有 4.3V 充电电压和可编程预充电功能的独立型单节电池 250mA 线性电池充电器 BQ25100H 具有 4.35V 充电电压和可编程预充电功能的独立型单节电池 250mA 线性电池充电器 BQ25101 具有 4.2V 充电电压和充电状态指示功能的独立型单节电池 250mA 线性电池充电器 BQ25101H 具有 4.35V 充电电压和充电指示功能的独立式单节电池 250mA 线性电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25100EVM-654 — 用于单节锂离子电池供电系统的电池充电解决方案的评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00318 用于低功耗可穿戴应用的符合 Qi (WPC) 标准的无线充电器
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25100EVM-654 用于单节锂离子电池供电系统的电池充电解决方案的评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00318 用于低功耗可穿戴应用的符合 Qi (WPC) 标准的无线充电器
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 User's Guide for WCSP Packaged bq25100 Battery Charger EVM 2014-8-6
证书 BQ25100EVM-654 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
产品概述 Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) 2014-8-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频