TIDA-00318

符合 Qi (WPC) 标准的低功耗可穿戴设备的无线充电器

TIDA-00318

设计文件

概述

此参考设计适用于低功耗可穿戴设备,包括符合 Qi 标准的无线接收器 (bq51003) 和超低电流单节锂离子线性电池充电器 (bq25100)。它具有超小尺寸 (5 x 15mm2),可提供 10mA 至 250mA 的低充电电流,终止电流低至 1mA。  该设计适用于充电电流为 135mA 的应用。

特性
  • 小巧尺寸:5 x 15 (mm2)
  • 充电电流可调:10 ~ 250 (mA)
  • 支持 1mA 充电终止电流
  • 电池泄漏电流 <75nA
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU509.PDF (1231 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRAA5.PDF (238 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRAA6.PDF (30 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRAA4.PDF (199 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAA8.ZIP (193 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC590.ZIP (93 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAA7.PDF (23 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRAA3.PDF (139 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ25100具有 4.2V 充电电压和可编程预充电功能的独立型单节电池 250mA 线性电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25100A具有 4.3V 充电电压和可编程预充电功能的独立型单节电池 250mA 线性电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25100H具有 4.35V 充电电压和可编程预充电功能的独立型单节电池 250mA 线性电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25101具有 4.2V 充电电压和充电状态指示功能的独立型单节电池 250mA 线性电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25101H具有 4.35V 充电电压和充电指示功能的独立式单节电池 250mA 线性电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ51003BQ51003 无线电源接收器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

BQ25100EVM-654 — 用于单节锂离子电池供电系统的电池充电解决方案的评估模块

此参考设计适用于低功耗可穿戴设备,包括符合 Qi 标准的无线接收器 (bq51003) 和超低电流单节锂离子线性电池充电器 (bq25100)。它具有超小尺寸 (5 x 15mm2),可提供 10mA 至 250mA 的低充电电流,终止电流低至 1mA。  该设计适用于充电电流为 135mA 的应用。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00318 符合 Qi (WPC) 标准的低功耗可穿戴设备的无线充电器
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25100EVM-654 用于单节锂离子电池供电系统的电池充电解决方案的评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00318 符合 Qi (WPC) 标准的低功耗可穿戴设备的无线充电器

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00318 Test Results 2014-8-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频