BQ25172EVM

适用于 BQ25172 具有 1 至 6 节镍氢电池的 800mA 线性电池充电器的评估模块

BQ25172EVM

立即订购

概述

BQ25172 评估模块 (EVM) 旨在评估和测试 BQ25172 器件的各种工作模式。

特性
  • 用于评估小尺寸线性充电器的完整解决方案
  • 可通过调整 1 至 6 个电芯提供充电电压
  • 可通过宽电流范围和固定电流选项调整来提供充电电流
电池充电器 IC
BQ25172 采用 QFN 封装的 0.8A、1 至 6 节镍氢电池独立线性充电器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7B81-Q1 具有使能功能的汽车类 150mA、电池供电运行 (40V)、超低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25172EVM — BQ25172 evaluation module for 800-mA one- to six-cell NiMH linear battery charger

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 BQ25172EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 2日
用户指南 BQ25172EVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022年 7月 22日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频