BQ25172
- 可承受高达 30V 的输入电压
- 自动睡眠模式,可降低功耗
- 350nA 电池泄漏电流
- 禁用充电时,输入泄漏电流为 85µA
- 通过间歇性充电功能支持 1 节至 6 节镍氢电池
- 操作可使用外部电阻器进行编程
- VSET 用于设置镍氢电池节数(1 节至 6 节)
- 用于设置 10mA 至 800mA 充电电流的 ISET
- TMR 用于设置充电安全计时器时间 (4 小时至 22 小时)
- 高精度
- 充电电压精度为 ±0.5%
- 充电电流精度为 ±10%
- 充电特性
- NTC 热敏电阻输入用于监控电池温度
- 禁用低温和高温充电
- VOUT_OVP 在低温下降低
- TS 引脚用于充电功能控制
- 用于状态和故障指示的开漏输出
- 集成故障保护
- 18V 输入过压保护
- 基于 VSET 的输出过压保护
- 1000mA 过流保护
- 125°C 热调节;150°C 热关断保护
- OUT 短路保护
- VSET、ISET、TMR 引脚短路/开路保护
BQ25172 是一款集成 800mA 线性充电器,适用于工业和医疗应用的 1 节至 6 节镍氢电池。 该器件具有为电池充电的单电源输出。只要安全计时器期间内平均系统负载不会妨碍电池充满电,就可以使系统负载与电池并联。当系统负载与电池并联时,充电电流会由系统和电池共享。
该器件仅在恒流模式下为镍氢电池充电,并在可编程计时器到期或电池电压超过 VOUT_OVP 阈值时终止充电周期。 在所有充电阶段,内部控制环路监控 IC 结温,并在其超过内部温度阈值 TREG 时降低充电电流。
充电器功率级和充电电流感测功能均完全集成。该充电器具有高精度电流、充电状态显示和基于计时器的充电终止功能。可通过外部电阻器对串联电池数、充电电流和充电计时器进行编程。间歇充电允许镍氢电池在其电压低于再充电阈值时自动再充电,以缩短计时器持续时间。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | BQ25172:适用于 1 至 6 节镍氢电池的 800mA 线性电池充电器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 2月 1日 |
| 应用手册 | BQ25176 镍氢电池充电曲线 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 11月 20日 | |
| 证书 | BQ25172EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 9月 2日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ25172EVM — 适用于 BQ25172 具有 1 至 6 节镍氢电池的 800mA 线性电池充电器的评估模块
BQ25172 评估模块 (EVM) 旨在评估和测试 BQ25172 器件的各种工作模式。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。