BQ25570EVM-206
超低功耗管理 IC、升压充电器纳瓦级降压转换器评估模块
BQ25570EVM-206
概述
bq25570 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 bq25570 能量收集充电器的完整模块,此充电器适用于单节锂离子/聚合物电池或超级电容器等存储元件。bq25570 专为高阻抗电源供电设计,例如太阳能电池板、热电发电机 (TEGs) 或压电式发电机。该器件可调节输入电压,确保在将存储元件充电至设定电压点时不会导致输入电源崩溃。电源正常输出指示充电器的存储元件何时达到用户设置的电压电平。bq25570 具有集成降压稳压器,可从充电器输出端提供稳压输出。通过最小改动,EVM 亦可配置为超低功耗升压转换器,在调节低阻抗电源输出电压的同时,通过降压稳压器提供第二输出电压。
特性
- 通过跳线或电阻器实现可编程的输入电压调节设置
- 通过电阻器实现可编程充电器输出电压最大设置(当前为 4.2V)
- 通过电阻器实现可编程充电器输出电压最大设置(当前为 1.8V)
- 通过电阻器实现可编程电源正常 (BAT_OK) 电压设置(当前为 3.0V)
- 提供多个跳线、连接器和测试点
相关条款:
- 高效率纳瓦级降压转换器
- 高效率升压转换器充电器
- 锂离子电池充电器
- 锂离子充电器
电池充电器 IC
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | User's Guide for bq25570 Battery Charger Evaluation Module for Energy Harvesting (Rev. A) | 2014-8-23 | |||
| 证书 | BQ25570EVM-206 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. D) | 2019-7-30 | ||||
| 产品概述 | Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) | 2014-8-18 |