BQ25570
- 超低功耗直流/直流升压充电器
- 冷启动电压:VIN ≥ 600mV
- 能够在 VIN 低至 100mV 时持续能量意大利 将特性从:能够在输入源低至 120mV 时持续能量意大利改为:能够在输入源低至 100mV 时持续能量意大利
- 输入电压稳压防止高阻抗输入源故障
- 488nA(典型值)的完全运行静态电流
- 电池电流 < 5nA 的运输节电模式
- 储能
- 可将能量存储在可再充电锂离子电池、薄膜电池、超大电容器或传统电容器中
- 电池充电和保护
- 内部设定欠压电平
- 用户可编程过压电平
- 电池正常输出标志
- 可编程阈值和滞后
- 功率损耗待定的随附报警功能的微控制器
- 可被用来启用或禁用系统负载
- 可编程降压调节输出(降压)
- 效率到达 93%
- 支持 110mA 的峰值输出电流(典型值)
- 可编程最大功率点跟踪 (MPPT)
- 从多种能量意大利器件中提供最佳能量提取,其中包括太阳能电池板、热电和压电发电机
bq25570 器件经过专门设计,可以有效地提取光电(太阳能)或热电发电机 (TEG) 等各种高输出阻抗直流源产生的微瓦 (µW) 至毫瓦 (mW) 级的电能,而不会导致这些输入源发生故障。电池管理 特性 确保可充电电池不会因为所提取的能量而过充,不会出现电压升高或损耗超出系统负载安全限制范围的情况。除高效升压充电器外,bq25570 还集成了高效率、微功耗的降压转换器,可为系统(例如有严格功率和操作要求的无线传感器网络 (WSN))提供第二个电源轨。bq25570 的所有功能都采用 20 引线 3.5mm x 3.5mm QFN 小尺寸封装 (RGR)。
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BQ25570EVM-206 — 超低功耗管理 IC、升压充电器纳瓦级降压转换器评估模块
bq25570 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 bq25570 能量收集充电器的完整模块,此充电器适用于单节锂离子/聚合物电池或超级电容器等存储元件。bq25570 专为高阻抗电源供电设计,例如太阳能电池板、热电发电机 (TEGs) 或压电式发电机。该器件可调节输入电压,确保在将存储元件充电至设定电压点时不会导致输入电源崩溃。电源正常输出指示充电器的存储元件何时达到用户设置的电压电平。bq25570 具有集成降压稳压器,可从充电器输出端提供稳压输出。通过最小改动,EVM 亦可配置为超低功耗升压转换器,在调节低阻抗电源输出电压的同时,通过降压稳压器提供第二输出电压。
SLUC484 — bq25505/70 Design Help V1.3
支持的产品和硬件
TIDM-WLMOTORMONITOR — 无线电机监控参考设计
这些外形包括:
- 模块化外形
- (...)
TIDA-00649 — 4mA 至 20mA 回路能量收集器参考设计
TIDA-01528 — 用于过温/欠温条件二级保护的超低功耗参考设计
TIDA-00246 — 热电发生器 (TEG) 的通用能量采集适配器模块参考设计
有关 II-VI Marlow 的详细信息:单击此处。
TIDA-00616 — 适用于有刷直流电机控制的能量收集 LaunchPad BoosterPack 参考设计
TIDA-00588 — 能量采集器 Booster Pack 参考设计
此板上有三种储能方法。第一种是 47mF 超级电容器,第二种是 LIR2032 纽扣电池,而第三种是来自外部电池连接器。您可以使用板载太阳能电池或添加自己的交流或直流电流源
TIDA-00242 — 使用超级电容的太阳能收集器参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGR) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。