BQ25638EVM

BQ25638 具有 NVDC 电源路径管理功能的单节 5A 降压电池充电器评估模块

BQ25638EVM

立即订购

概述

BQ25638 评估模块 (EVM) 是一个完整的充电器模块,用于评估 BQ25638 5.0A、高达 18V 输入、I²C 控制的单节电池 (1S) NVDC 充电器。

特性
  • 螺钉端子块,用于连接外部电源、负载仿真器和电池仿真器以及热敏电阻或实际电池包
  • 可选的 USB 迷你连接器用于连接 USB 电源,并使用 D+/D- 线路设置充电器的输入电流限制
  • 可选 EV2400 接口板控制器的连接
  • 关键电压信号测试点和 10mΩ 串联电阻器,可轻松测量输入、系统或电池电流
  • 此电路设计已经过测试,包含带有示例测试设置的用户指南
电池充电器 IC
BQ25638 具有 NVDC 电源路径和 USB OTG 输出的 I²C 控制型、单节电池 5A、最大 18V 输入降压充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25638EVM — BQ25638 evaluation module for single-cell 5-A buck battery charger with NVDC power path management

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 BQ25638x 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 8日
证书 BQ25638EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 9月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频