BQ25638
- 适用于单节电池的高效 5A、1.5MHz 同步开关模式降压充电器
- 输入电压为 5V 时,输出电流低至 10mA,效率大于 90%
- 充电电流高达 5A,阶跃为 80mA
- 充电终止范围为 30 至 1000mA,阶跃为 10mA
- 灵活的 JEITA 曲线,可在过热条件下实现安全充电
- BATFET 控制,支持关断和完全系统复位
- 纯电池模式下静态电流 1.5µA
- 超低功耗模式下静态电流 1.3µA
- 关断模式下电池漏电流为 0.1µA
- 支持 USB On-The-Go (OTG)
- 升压模式运行,输出为 3.84V 至 9.6V
- 可编程电流限制高达 3.2A
- 支持多种输入源
- 3.9V 至 18V 宽输入工作电压范围,绝对最大输入电压为 26V
- VINDPM 阈值自动跟踪电池电压
- 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可更大限度地提高输入功率
- 使用 7mΩ BATFET 实现高效电池运行
- 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
- 系统在电池耗尽或无电池的情况下可瞬时启动
- 适配器满载时,电池可为系统补充电量
- 灵活的自主或 I2C 控制模式
- 用于电压、电流和温度监控的集成 12 位 ADC
- ADCIN 引脚,可用于高达 1V 的外部信号
- 高精确度
- 充电电压调节范围为 ±0.5%
- 充电电流调节范围为 ±5%
- 输入电流调节范围为 ±5%
- 安全
- 电池温度检测
- 热调节和热关断
- 电池/转换器过流保护
- 充电安全计时器
BQ25638是一款适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。该设计在系统和电池之间高度集成了内置电流检测、环路补偿、输入反向阻断 FET(RBFET,Q1)、高侧开关 FET(HSFET,Q2)、低侧开关 FET(LSFET,Q3)以及电池 FET(BATFET,Q4)。该器件使用 NVDC 电源路径管理,将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至低于可配置的最小系统电压。低阻抗电源路径提高了开关模式的工作效率、缩短了电池充电时间,延长了放电阶段的电池寿命,。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得 BQ25638 成为一种真正灵活的设计。
器件支持多种输入源,包括标准 USB 主机端口、USB 充电端口以及符合 USB 标准的高电压适配器。器件符合 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规格,具有输入电流和电压调节功能。此外,输入电流优化器 (ICO) 还能够检测输入源未发生过载时的最大功率点。BQ25638 具有用于设置默认输入电流限制的 ILIM 引脚和用于控制热敏电阻偏置的 TS_BIAS 引脚。该器件还具有高达 3.2A 的恒定电流限制能力,符合 USB On-the-Go (OTG) 运行功率额定值规格。
电源路径管理将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至可编程最小系统电压以下。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电流限值或输入电压限值时,电源路径管理系统会自动减小充电电流。如果系统负载持续增加,则电源路径会使电池放电,直到满足系统电源要求。该补充模式可防止输入源过载。
此器件无需主机控制即可启动并完成一个充电周期。器件通过检测电池电压,在四个不同阶段为电池充电:涓流充电、预充电、恒定电流 (CC) 充电和恒定电压 (CV) 充电。在充电周期的末尾,当充电电流低于预设阈值并且电池电压高于再充电阈值时,充电器自动终止。TS 引脚 COOL、PRECOOL、NORMAL、WARM 和 PREWARM 温度区域支持端接。当整个电池电压下降到低于可编程充电阈值时,充电器会自动启动新的充电周期。
此充电器提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括电池负温度系数 (NTC) 热敏电阻监视、充电安全性计时器以及过压和过流保护。当结温超过可编程的阈值时,热调节会减小充电电流。STAT 输出报告充电状态和任何故障状况。其他安全特性包括针对充电模式和 OTG 升压模式的电池温度感应、热关断以及输入 UVLO 和过压保护。PG 输出指示电源是否正常且高于可编程 PG_TH 值。当发生故障或状态改变时,INT 输出会立即通知主机。
该器件还提供了一个 12 位模数转换器 (ADC),用于监视充电电流和输入/电池/系统(VBUS、BAT、SYS、TS)电压。此外,ADCIN 引脚可用于监测高达 1V 的外部信号。QON 引脚提供 BATFET 使能和复位控制,以使器件退出超低功耗模式或启动完全系统复位。
BQ25638 采用 2.07mm × 2.36mm 30 焊球 DSBGA 封装。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | BQ25638 具有 NVDC 电源路径管理功能、USB OTG 升压输出以及最大 18V 输入的 I2 C 控制型 5A 充电器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 2026年 5月 4日 | ||
| 应用简报 | 使用单节电池充电器进行电池检测 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 9月 8日 | |
| 应用手册 | 具有双输入的单节电池充电器应用 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 8月 12日 | |
| 应用手册 | 太阳能充电应用中的单电芯电池充电器 MPPT | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 10月 17日 | |
| 应用手册 | 测量开关模式电池充电器的效率 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 10月 10日 | |
| 白皮书 | 解決 Nano IQ 系統的性能挑戰 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |||
| 白皮书 | 나노-IQ 시스템의 성능 문제 해결 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |||
| 白皮书 | 应对纳安级 IQ 系统中的性能挑战 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 15日 | |
| 证书 | BQ25638EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 9月 26日 | ||||
| 应用手册 | LiFePO4 设计注意事项 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 7月 27日 | |
| 模拟设计期刊 | 以電源路徑電池充電器將應用最佳化 | PDF | HTML | 2023年 6月 19日 | |||
| 模拟设计期刊 | 采用电源路径电池充电器优化应用 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 6月 19日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BQ25638EVM — BQ25638 具有 NVDC 电源路径管理功能的单节 5A 降压电池充电器评估模块
BQ25638 评估模块 (EVM) 是一个完整的充电器模块,用于评估 BQ25638 5.0A、高达 18V 输入、I²C 控制的单节电池 (1S) NVDC 充电器。
PMP23456 — 适用于单节锂离子电池充电器的 USB Type-C® 和 USB 电力输送参考设计
在此设计中,需要使用图形用户界面 (GUI) 来配置特定设置。GUI 可以通过 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YBG) | 30 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。