BQ25640EVM

BQ25640 评估模块

BQ25640EVM

立即订购

概述

BQ25640EVM 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ25640 IC 的完整评估系统,BQ25640 IC 是一款采用 WQFN 封装,具有 3.9V 至 18V 输入范围和 NVDC 电源路径管理的开关模式单节降压电池充电器。

BQ25640EVM 的最大工作输入电压为 18V,最大充电电流为 5A。

特性
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理,用于系统供电和电池充电。
  • 支持用于系统配置和状态报告的 I2C 通信。
  • 关键信号的测试点可用于测试用途。
  • 使用跳线轻松进行配置。
  • 通过可调节计时器实现单按钮唤醒和重置输入。
  • 用于 USB Type-C 检测评估的 USB Type-C 连接器。
电池充电器 IC
BQ25640 具有 18V 最大输入、Type-C 检测和 OTG 输出的 I²C 控制型单芯 5A 降压电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25640EVM — BQ25640 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25640EVM BQ25640 评估模块

close
版本: null
发布日期:
认证

BQ25640EVM-DOC-CERT — BQ25640EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
BQ25640EVM BQ25640 评估模块
下载选项

BQ25640EVM-DOC-CERT BQ25640EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-2-12
硬件开发
评估板
BQ25640EVM BQ25640 评估模块

发布信息

BQ25640EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ25640 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频