BQ25750EVM

BQ25750 独立式或 I²C 控制型 70V 双向降压/升压控制器评估模块

BQ25750EVM

立即订购

概述

BQ25750EVM 评估模块 (EVM) 是 BQ25750 IC 的完整评估系统。BQ25750 IC 是一款具有直接电源路径控制功能的降压/升压电池充电控制器。BQ25750 具有 4.2V 至 70V 的宽输入电压范围、高达 70V 的宽输出电压范围以及双向功能。BQ25750EVM 的最大输入和输出电压为 55V,最大充电电流为 10A。

特性
  • 宽输入电压工作范围:4.2V 至 55V
  • 宽输出电压工作范围:高达 55V,并为以下电池提供 CC/CV 支持:

              – 2 至 13 节锂离子电池
              – 2 至 14 节磷酸铁锂电池

  • 具有 NFET 驱动器的同步降压/升压直流/直流充电控制器

             – 可调节开关频率范围:200kHz 至 600kHz
             – 可选择与外部时钟同步
             – 可选栅极驱动器电源输入,可提高效率

  • 可通过电阻进行编程并添加了 I2C 的独立模式
  • 内置 MPPT,可更大限度地提高太阳能电池板阵列的功率
  • 由电池(反向模式)输出 4V 至 55V 供电
  • 高安全集成

             – 可调输入过压和欠压保护
             – 输出过压和过流保护

电池充电器 IC
BQ25750 具有电源路径的独立式或 I²C 控制型 70V 双向降压/升压充电控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25750EVM — BQ25750 evaluation module for stand-alone or I²C-controlled 70-V bidirectional buck-boost controller

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25750EVM BQ25750 evaluation module for stand-alone or I²C-controlled 70-V bidirectional buck-boost controller

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ25750 评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-6-9
证书 BQ25750EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-10-31

相关设计资源

硬件开发

接口适配器
EV2400 EV2400 评估模块接口板

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持