BQ25750
- 宽输入电压工作范围:4.2V 至 70V
- 宽电池电压工作范围:高达 70V,支持多化合物电池:
- 1 节至 14 节锂离子电池充电曲线
- 1 节至 16 节磷酸铁锂电池充电曲线
- 具有 NFET 驱动器的同步降压/升压充电控制器
- 可调节开关频率范围:200kHz 至 600kHz
- 可选择与外部时钟同步
- 带有软启动的集成环路补偿
- 可选栅极驱动器电源输入,可提高效率
- 双向转换器运行(反向模式),支持 USB-PD 扩展功率范围 (EPR)
- 可调输入电压 (VAC) 调节范围为 3.3V 至 65V,步长为 20mV
- 使用 5mΩ 电阻器实现可调输入电流调节 (RAC_SNS),范围为 400mA 至 20A,步长为 50mA
- 直接电源路径管理,可实现超高的电源系统效率
- 选择适配器或电池作为系统电源
- 动态电源管理
- 所有 N 沟道 FET 驱动器
- 高精度
- ±0.5% 充电 电压调节
- ±3% 充电电流调节
- 输入电流调节范围为 ±3%
- 通过 I2C 控制,用于通过电池可编程选项实现出色的系统性能
- 硬件可调输入和输出电流限制
- 用于电压、电流和温度监控的集成 16 位 ADC
- 低电池静态电流
- 高安全集成
- 可调输入过压和欠压保护
- 电池过压和过流保护
- 充电安全计时器
- 电池短路保护
- 热关断
- 状态输出
- 适配器存在状态 (PG)
- 充电器运行状态
- 封装
- 36 引脚 5mm × 6mm QFN 封装
BQ25750 是一款具有直接电源路径控制功能的宽输入电压、开关模式降压/升压锂离子、锂聚合物或磷酸铁锂电池充电控制器。该器件不仅能提供精确的充电电流和充电电压调节,还能提供自动充电预调节、充电终止和充电状态指示,可在宽电压范围内实现电池高效充电。该器件集成了降压/升压转换器的所有环路补偿功能,因此可提供易于使用的高密度解决方案。 在反向模式下,该器件从电池获取电力并调节 SYS 端子电压。
除了 I2C 主机控制的充电模式,该器件还通过电阻器可编程限制支持独立充电模式。输入电流、充电电流和充电电压调节目标可分别通过 ILIM_HIZ、ICHG 和 FB 引脚进行设置。
该器件具有三个状态引脚(STAT1、STAT2 和 PG)来指示充电状态和输入电压状态。这些引脚可用于驱动 LED 或与主机处理器通信。如果需要,这些引脚还可以用作通用指示器,其状态直接由 I2C 接口控制。当器件状态发生变化(包括故障)时,INT 引脚会立即通知主机。
该器件还提供模数转换器 (ADC),用于监控输入电流、充电电流和输入/电池/系统/热敏电阻电压。
该器件采用 36 引脚 5.0mm × 6.0mm QFN 封装,引脚间距为 0.5mm。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | BQ25750:具有直接电源路径控制功能的独立/I2C 控制型、1 至 14 节电池、双向降压/升压电池充电控制器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-12-1 |
| 应用手册 | How to Connect BQ25750 in Parallel to Achieve Higher Charge Current | PDF | HTML | 2026-9-8 | |||
| 应用手册 | 如何在 BQ2575X 上实现外部 P&O 功能 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-7-14 | |
| 应用手册 | 如何使用 MCU 转换 SMBus 或 I2C 信号来为智能电池充电 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-8-12 | |
| 证书 | BQ25750EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-10-31 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BQ25750EVM — BQ25750 独立式或 I²C 控制型 70V 双向降压/升压控制器评估模块
BQ25750EVM 评估模块 (EVM) 是 BQ25750 IC 的完整评估系统。BQ25750 IC 是一款具有直接电源路径控制功能的降压/升压电池充电控制器。BQ25750 具有 4.2V 至 70V 的宽输入电压范围、高达 70V 的宽输出电压范围以及双向功能。BQ25750EVM 的最大输入和输出电压为 55V,最大充电电流为 10A。
TI-CHARGER-GUI — 用于 USB2ANY 和电池充电评估模块的 GUI 软件
BQ25756-DESIGN-CALC — BQ25756 design calculator
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RRV) | 36 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。