BQ25856EVM
BQ25856 评估模块
BQ25856EVM
概述
BQ25856 评估模块 (EVM) 是 BQ25856 IC 的完整评估系统。BQ25856 IC 是一款降压/升压电池充电控制器,具有 4.2V 至 70V 的宽输入电压范围、高达 70V 的宽输出电压范围以及双向功能,并已通过 AEC-Q100 认证。该器件可在宽电压范围内实现高效的直流/直流转换。该器件集成了降压/升压转换器的所有环路补偿功能,因此可提供易于使用的高密度方案。
特性
- 反馈电压调节精度为 ±0.5%
- 宽输入范围:4.2V 至 70V
- 输出电压范围:0V 至 70V
- I2C 控制可实现灵活配置
电池充电器 IC
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | BQ25856 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 3日 | |
证书 | BQ25856EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2024年 5月 10日 |