BQ25856-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:−40ºC ≤ TA≤ 150ºC
- 宽输入电压工作范围:4.4V 至 70V
- 宽电池电压工作范围:高达 70V,支持多化合物电池:
- 1 至 14 芯锂离子电池充电曲线
- 1 至 16 芯磷酸铁锂电池充电曲线
- 高达 70V 的超级电容器充电
- 具有 NFET 驱动器的同步降压/升压充电控制器
- 可调节的 fSW:200kHz 至 600kHz
- 开关频率抖动可降低 EMI 噪声 (DRSS)
- 可选择与外部时钟同步
- 带有软启动的集成环路补偿
- 可选栅极驱动器电源输入,可提高效率
- 双向转换器运行(反向模式),支持 USB-PD 扩展功率范围 (EPR)
- 可调输入电压 (VAC) 调节范围为 3.3V 至 65V,步长为 20mV
- 使用 5mΩ 电阻器实现可调输入电流调节 (RAC_SNS),范围为 0.4A 至 20A,步长为 50mA
- 高精度
- ±0.5% 充电电压调节
- ±3% 充电/输入电流调节
- ±2% 输入电压调节
- 通过 I2C 控制,用于通过电池可编程选项实现出色的系统性能
- 硬件可调输入和输出电流限制
- 用于电压、电流和温度监控的集成 16 位 ADC
- 高安全集成
- 可调输入过压和欠压保护
- 电池过压和过流保护
- 充电安全计时器
- 热关断
- 状态输出
- 输入电源存在状态 (PG)
- 充电器运行状态(STAT1、STAT2)
- 封装
- 具有可湿性侧面的 36 引脚 5mm × 6mm QFN 封装
- 功能安全型
BQ25856-Q1 是一款具有双向功率流支持的汽车级、宽输入电压、开关模式降压/升压锂离子、锂聚合物或磷酸铁锂电池充电控制器。 该器件不仅能提供精确的充电电流和充电电压调节,还能提供自动充电预调节、充电终止和充电状态指示,可在宽电压范围内实现电池高效充电。该器件集成了降压/升压转换器的所有环路补偿功能,因此可提供易于使用的高密度解决方案。在反向模式下,该器件从电池获取电力,并通过添加的恒定电流环路调节输入端子电压来实现保护。
除了 I2C 主机控制的充电模式,该器件还通过电阻器可编程限制支持独立充电模式。输入电流、充电电流和充电电压调节目标可分别通过 ILIM_HIZ、ICHG 和 FB 引脚进行设置。
申请了解更多信息
可根据保密协议提供失效模式、影响和诊断分析 (FMEDA)、安全分析报告和安全手册等功能安全信息。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | BQ25856-Q1:独立/I2C 控制型、1 至 14 节电池双向降压/升压电池充电控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-10-31 |
| 应用手册 | How to Connect BQ25750 in Parallel to Achieve Higher Charge Current | PDF | HTML | 2026-9-8 | |||
| 应用手册 | 使用 BQ25856-Q1 测量超级电容器的运行状况 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-4-21 | ||
| 应用手册 | 采用 BQ25856-Q1 的电容器备用电路 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-5-19 | |
| 应用简报 | 设计适用于汽车应用的快速充电和放电超级电容器备用系统 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-12-5 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ25856EVM — BQ25856 评估模块
BQ25856 评估模块 (EVM) 是 BQ25856 IC 的完整评估系统。BQ25856 IC 是一款降压/升压电池充电控制器,具有 4.2V 至 70V 的宽输入电压范围、高达 70V 的宽输出电压范围以及双向功能,并已通过 AEC-Q100 认证。该器件可在宽电压范围内实现高效的直流/直流转换。该器件集成了降压/升压转换器的所有环路补偿功能,因此可提供易于使用的高密度方案。
计算工具
BQ25756-DESIGN-CALC — BQ25756 design calculator
BQ25756 design calculator is a calculation tool for BQ25756 which is a wide input voltage, switched mode buck-boost Li-Ion, Li-polymer, or LiFePO4 battery charge controller with bidirectional power flow support.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RRV) | 36 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。