BQ25886EVM

具有电源路径的独立升压电池充电器评估模块

BQ25886EVM

立即订购

概述

通过传统的 5V USB 端口为 2 节 8.4V 电池充电时需要使用升压充电器。BQ25886 评估模块 (EVM) 用于 BQ25886,BQ25886 是一款高度集成且具有电源路径的 2A 升压、1.5MHz 开关模式电池充电管理器件,适用于 2 节串联锂离子和锂聚合物电池。该独立的特性可通过外部电阻器设置所有充电参数。OTG 降压运行允许输入端口从电池供电。

特性
  • 可轻松评估高效 2A、1.5MHz 集成型场效应晶体管 (FET) 开关模式
  • 电源路径管理功能无需使用电池或深度放电电池即可瞬时接通
  • 板载 USB 输入适配器可用于连接 USB 电源,而且可通过 D+/D- 功能进行通信以设置默认输入电流限制
  • 板载测试点、感应电阻器和跳线有助于测量高效且高精度的电压和电流调节
电池充电器 IC
BQ25886 具有电源路径且适用于 USB 输入的独立型 2 节 2A 升压电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25886EVM — 具有电源路径的独立升压电池充电器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 BQ25886 QFN boost-mode battery charger evaluation module 2019年 2月 5日
证书 BQ25886EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 10月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频