BQ25886
- 高效的 2A、1.5MHz 开关模式升压充电器
- 在 5V 适配器、7.6V 电池、充电电流为 1A 下的充电效率为 93.4%
- 针对 USB 输入和 2 节锂离子电池进行了优化
- 单个输入,支持 USB 输入适配器
- 支持 4.3V 至 6.2V 的输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为 20V
- 输入电流限制(500mA 至 3.3A),支持 USB2.0、USB3.0 标准适配器
- 集成式 USB D+/D- 自动检测 USB SDP、CDP、DCP 以及非标准适配器
- 独立功能,具有 PowerPath 管理功能
- 采用 17mΩ 电池放电 MOSFET,具有较高的电池放电效率
- 窄 VDC (NVDC) PowerPath 管理
- 无需电池或深度放电的电池即可瞬时启动
- 电池充电模式下实现理想的二极管运行
- 通过 VSET 引脚可调的充电电压支持 8.2V、8.4V、8.7V 和 8.8V
- 通过 ICHGSET 引脚可调的充电电流支持 100 至 2200mA
- 通过 ILIM 引脚可调的输入电流限制
- 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可最大限度地提高输入功率
- 高集成度包括所有 MOSFET、电流检测和环路补偿
- 高精度
- ±0.5% 充电电压调节
- ±5% 充电电流调节
- ±7.5% 输入电流调节
- 安全
- 在充电下的电池温度检测
- 热调节和热关断
BQ25886 是一款高度集成的 2A 升压式开关模式电池充电管理以及能实现即时通电并提供精确终端控制的系统 PowerPath 管理器件,适用于 2 节 (2s) 锂离子和锂聚合物电池。 BQ25886 是具有 PowerPath 和 OTG 功能的独立解决方案。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具备 PowerPath、USB BC1.2 检测和 USB On-the-Go (OTG) 升压式的BQ25886 独立式 2 节电池、2A 升压模式电池充电器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 8月 23日 |
| 技术文章 | 4 Reasons why you should use a boost charger for 2-cell battery application | PDF | HTML | 2019年 4月 3日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ25886EVM — 具有电源路径的独立升压电池充电器评估模块
通过传统的 5V USB 端口为两节 8.4V 电池充电时需要一个升压充电器。BQ25886 评估模块 (EVM) 用于 BQ25886,BQ25886 是一款高度集成且具有电源路径的 2A 升压、1.5MHz 开关模式电池充电管理器件,适用于两节串联锂离子和锂聚合物电池。该独立的特性可通过外部电阻器设置所有充电参数。OTG 降压操作允许输入端口从电池供电。
用户指南:
PDF
接口适配器
EV2400 — EV2400 评估模块接口板
The EV2400 EVM interface board enables an IBM-compatible or other type PC (with the required driver for its particular platform) to communicate with the Texas Instruments SMBus or I2C interface gas gauges via a Universal Serial Bus (USB) port. In addition to this board, PC software is required to (...)
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。