可提供 BQ25980EVM 用户指南。立即申请
BQ25980EVM
具有集成保护功能的 8A 开关电容式 2 节并联电池充电器评估模块
BQ25980EVM
概述
BQ25980 评估模块 (EVM) 是一款功能全面的充电器模块,用于评估采用 WCSP 封装的高度集成式 BQ25980 开关电容电池充电器,适用于各种智能手机和平板电脑中的 2 节锂离子和锂聚合物电池。BQ25980EVM 是一项完整且快速的充电解决方案。典型用例是供 BQ25790 降压/升压充电器进行预充电和充电终止,而其中一个或两个 BQ25980 开关电容充电器进行快速充电,从而尽可能提高效率。
特性
- 峰值效率达 98.6%、支持 2 节电池和 8A 快速充电的开关电容充电器
- 通过双通道同步 BQ25980 运行实现并联充电,充电电流最高可达 12A
- 集成式 7A 旁路模式快速充电
- 用于输入源选择的双输入电源多路复用器控制器
- 可实现安全运行的集成可编程保护功能
电池充电器 IC
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | BQ25980EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 10月 15日 |