BQ2969TEVM
BQ296900T 2-4 节串联高精确度锂离子电池过压和过热保护器评估模块
BQ2969TEVM
概述
BQ2969T 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ2969T 的完整评估系统,BQ2969T 是一款具有稳压输出电源的高精度、低功耗过压和过热保护器,适用于 2 至 4 节串联锂离子和磷酸铁锂电池包。此 EVM 包含一个 BQ2969T 电路模块,用于轻松评估 BQ2969T 保护功能。该电路模块包括一个 BQ2969T 集成电路 (IC),还包括可发出指示 4 节串联锂离子或锂聚合物电池包出现过充、过度放电和过热情况的信号所需的所有其他板载元件。该电路模块可直接与各节电池相连,也可与电源和附带的电池仿真器电阻器相连。
特性
- 适用于 4 节配置的已组装电路模块,可快速设置
- 测试点有可用的电源连接
- 电阻仿真器仅使用电源即可快速安装
电池保护器
立即订购并开发
评估板
BQ2969TEVM — BQ296900T 具有 CTR 和过压保护功能的 2 到 4 节串联锂离子电池评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | BQ2969T 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 1月 23日 | |
证书 | BQ2969TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 12月 2日 |