产品详情

Function Protection Number of series cells (min) 2 Number of series cells (max) 4 Features LDO output, Overvoltage, Single pin output drive, Temp Monitoring (Thermistor Pin), Undervoltage Operating current (typ) (µA) 1 Rating Catalog Vin (max) (V) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 110 Battery overvoltage protection (min) (V) 3.55 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.1
Function Protection Number of series cells (min) 2 Number of series cells (max) 4 Features LDO output, Overvoltage, Single pin output drive, Temp Monitoring (Thermistor Pin), Undervoltage Operating current (typ) (µA) 1 Rating Catalog Vin (max) (V) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 110 Battery overvoltage protection (min) (V) 3.55 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.1
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 2 节、3 节和 4 节串联电池过压保护 (OVP)
  • 具有出厂编程的 OVP 阈值(3.6V 至 5.2V),精度为 ±12mV
  • 固定延迟计时器,用于触发 FET 驱动输出(0.25s 至 6.5s 选项)
  • 控制输入引脚,可使用外部 PTC 热敏电阻实现电芯过热保护 (OT)
  • 集成 3mA 稳压输出,可编程为 3.8V、3.3V、3.15V、3.0V、2.5V、1.8V 或 1.5V
  • 出厂编程欠压 (UV) 检测阈值(1V 至 4.15V),用于禁用稳压器
    • 即使在欠压条件下,OVP 和 OT 也会正常运行
  • 输出引脚选项:
    • 高电平有效
    • 漏极开路 - 有源下拉
    • 漏极开路 - 无源下拉
  • 多种功耗模式:
    • 正常模式 - 无 OV 或 UV:ICC ≅ 1.23µA
    • 欠压或禁用模式 - 检测到欠压或控制输入低电平:ICC ≅ 0.25µA
    • 过压模式 - 检测到 OV:ICC ≅ 15µA
  • 每个电芯输入具有 < 100nA 的低漏电流
  • 小封装尺寸
    • 8 引脚 WSON (2mm × 2mm)
  • 2 节、3 节和 4 节串联电池过压保护 (OVP)
  • 具有出厂编程的 OVP 阈值(3.6V 至 5.2V),精度为 ±12mV
  • 固定延迟计时器,用于触发 FET 驱动输出(0.25s 至 6.5s 选项)
  • 控制输入引脚,可使用外部 PTC 热敏电阻实现电芯过热保护 (OT)
  • 集成 3mA 稳压输出,可编程为 3.8V、3.3V、3.15V、3.0V、2.5V、1.8V 或 1.5V
  • 出厂编程欠压 (UV) 检测阈值(1V 至 4.15V),用于禁用稳压器
    • 即使在欠压条件下,OVP 和 OT 也会正常运行
  • 输出引脚选项:
    • 高电平有效
    • 漏极开路 - 有源下拉
    • 漏极开路 - 无源下拉
  • 多种功耗模式:
    • 正常模式 - 无 OV 或 UV:ICC ≅ 1.23µA
    • 欠压或禁用模式 - 检测到欠压或控制输入低电平:ICC ≅ 0.25µA
    • 过压模式 - 检测到 OV:ICC ≅ 15µA
  • 每个电芯输入具有 < 100nA 的低漏电流
  • 小封装尺寸
    • 8 引脚 WSON (2mm × 2mm)

BQ2969T 系列是高精度、低功耗过压保护器,具有 3mA 稳压输出电源和控制/PTC 输入,适用于锂离子和磷酸铁锂 (LFP) 电池包应用。

该器件可为 2 节至 4 节串联电池组中的每节电芯单独监控过压情况。当检测到任意电芯上存在过压状态时,即会启动内部固定延迟计时器。一旦延迟计时器超时,输出引脚会被触发进入活动状态,用于指示发生了过压。

稳压输出电源提供最高 3mA 输出电流,可驱动常开电路,例如实时时钟 (RTC) 振荡器。BQ2969T 系列具有自禁用功能,能够在任意一节电芯的电压低于可编程欠压阈值时关闭稳压输出,从而防止电池电量耗尽。

BQ2969T 系列包括一个 CTL 引脚,可用于按需使 OUT 引脚置为有效。当器件上的 CTL 和 VDD 引脚之间连接了 PTC 热敏电阻时,该器件还支持过热 (OT) 保护。

BQ2969T 系列可实现超低功耗运行,在正常运行期间仅消耗 1.23µA(不包括稳压器负载电流),并在欠压条件下降至 0.25µA。即使处于欠压状态,器件仍可以检测任何其他电芯的过压情况(可能发生在不均衡的电池包中),并可以将输出引脚置为有效。

BQ2969T 系列是高精度、低功耗过压保护器,具有 3mA 稳压输出电源和控制/PTC 输入,适用于锂离子和磷酸铁锂 (LFP) 电池包应用。

该器件可为 2 节至 4 节串联电池组中的每节电芯单独监控过压情况。当检测到任意电芯上存在过压状态时,即会启动内部固定延迟计时器。一旦延迟计时器超时,输出引脚会被触发进入活动状态,用于指示发生了过压。

稳压输出电源提供最高 3mA 输出电流,可驱动常开电路,例如实时时钟 (RTC) 振荡器。BQ2969T 系列具有自禁用功能,能够在任意一节电芯的电压低于可编程欠压阈值时关闭稳压输出,从而防止电池电量耗尽。

BQ2969T 系列包括一个 CTL 引脚,可用于按需使 OUT 引脚置为有效。当器件上的 CTL 和 VDD 引脚之间连接了 PTC 热敏电阻时,该器件还支持过热 (OT) 保护。

BQ2969T 系列可实现超低功耗运行,在正常运行期间仅消耗 1.23µA(不包括稳压器负载电流),并在欠压条件下降至 0.25µA。即使处于欠压状态,器件仍可以检测任何其他电芯的过压情况(可能发生在不均衡的电池包中),并可以将输出引脚置为有效。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ2969T 适用于 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池且具有 LDO 输出和控制/PTC 输入的过压和过热保护 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 5月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ2969TEVM — BQ296900T 2-4 节串联高精确度锂离子电池过压和过热保护器评估模块

BQ2969T 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ2969T 的完整评估系统,BQ2969T 是一款具有稳压输出电源的高精度、低功耗过压和过热保护器,适用于 2 至 4 节串联锂离子和磷酸铁锂电池包。此 EVM 包含一个 BQ2969T 电路模块,用于轻松评估 BQ2969T 保护功能。该电路模块包括一个 BQ2969T 集成电路 (IC),还包括可发出指示 4 节串联锂离子或锂聚合物电池包出现过充、过度放电和过热情况的信号所需的所有其他板载元件。该电路模块可直接与各节电池相连,也可与电源和附带的电池仿真器电阻器相连。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频