BW-3P-TF-LUNA

TF Luna LiDAR module(Short-range distance sensor)

BW-3P-TF-LUNA

来源: Benewake
立即订购

概述

The TF-Luna module is based on the OPT3101 and is a single-point short-range LiDAR sensor. The sensor is low cost, small size and has low power consumption with excellent performance produced by Benewake.

Proximity sensors
OPT3101 基于 ToF 的远距离接近和距离传感器模拟前端 (AFE)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TF-LUNA — TF-Luna 8m 低成本距离传感器

支持的产品和硬件

TF-LUNA TF-Luna 8m 低成本距离传感器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Benewake。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。