C2000-SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB

C2000 SafeTI™ 诊断软件库

C2000-SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB

下载

概述

C2000 SafeTI 诊断库优势

C2000 MCU 诊断软件包中包括 SafeTI™ 软件,该软件有助于使用 TI C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 更轻松且更快地设计各种功能安全应用。所采用的安全机制旨在帮助客户实现其特定的安全目标。

C2000 SafeTI 诊断库包含特定的功能安全软件机制,使客户能够满足其功能安全目标。器件安全手册中包含并详细介绍了所提供的功能安全软件机制。C2000 根据以下标准选择了要提供的功能安全软件机制:

  • 依照器件安全手册的有效机制
  • 轻松集成到各种系统
  • 利用特定的 C2000 器件特性实现功能安全目的
  • 缩短客户软件开发时间和上市时间

如果库中遗漏了有效的功能安全软件机制,这是由于以下一种或多种原因所致:

  • 功能安全机制简单,不需要 C2000 提供的软件库或 API
  • 功能安全机制与系统实施紧密结合,且无法在 C2000 的软件库中提供通用解决方案

此外,器件安全手册中详细介绍了未在软件库中提供的功能安全软件机制。提供足够的信息,使客户能够实施和集成此类安全机制。

最后,C2000 可在 E2E 上提供客户支持。客户如对功能安全软件集成有疑问,应搜索现有案例或创建新案例以确保问题得到解答。


概述

软件包包含具有适用于精选 TI C2000 MCU 的软件库且运行就绪的简单应用示例,以及支持安全手册和指南。这些软件库允许嵌入各种诊断测试,支持安全手册中对这些测试进行了介绍。使用这些软件库构建的项目展示了如何创建加电自检 (POST) 和定期自检 (PEST) 以及通过 UART 外设连接执行报告。用户指南展示了如何将测试集成到功能安全消费类应用设计中。

合规性支持包 (CSP) 旨在提供必要的文档和报告,以帮助客户使用 C2000 SafeTI 诊断库来符合功能安全标准。诊断软件库的 CSP 是一些列文档,德州仪器 (TI) 使用这些文档来开发和测试诊断软件库。它包含软件安全要求规格、软件架构文档、软件模块设计文档、软件模块单元测试计划、软件模块单元测试文档、静态分析报告、单元测试报告、动态分析报告、功能测试报告和可追溯性文档。

此控制律加速器自检库 (STL) 经过专门设计、开发、测试、评估和批准,可对 f2837x/f2807x 系列 C2000 器件 CLA 处理元件实现 90% 的覆盖率。CLA STL 通过提供 CLA 功能安全诊断措施,客户可在其功能安全控制系统中使用 CLA。CLA STL 支持关注功能安全的客户利用 f2837x/f2807x 系列 C2000 器件的 CLA 提高处理能力。

CLA STL 软件包中包含 STL 源代码和库,以及自检应用 (STA) 示例和其他用户指南。用户指南和 STA 示例详细介绍了如何将 CLA 诊断测试集成到功能安全客户应用设计中。

特性
  • 针对以下 C2000 系列的支持
    • Delfino F2837xD
    • Delfino F2837xS
    • Piccolo F2807x
    • C28x CPU 和控制律加速器
  • 功能安全手册
  • 诊断软件或自检库
    • 源代码
    • 用户指南
    • 代码示例软件
  • 文档:
    • 设计文档和单元测试计划
    • 动态分析报告
    • 功能测试报告
    • 软件架构文档
    • 软件安全要求规格
    • 静态分析报告
    • 测试结果报告
    • 可追溯性矩阵
    • 单元测试文档

  • C2000 MCU Safety Manual for Diagnostic Library
  • Diagnostic or Self-Test Library
  • Compliance Support Package
  • User guides
  • User example files

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

驱动程序或库

C2000-SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB 具有合规性支持包 (CSP) 的 C2000 SafeTI™ 诊断软件库

lock = 需要出口许可(1 分钟)

C2000-SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB 具有合规性支持包 (CSP) 的 C2000 SafeTI™ 诊断软件库

close
最新版本
版本: null
发布日期:

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用手册 C2000™ 硬件内置自检 PDF | HTML 2022-10-12
应用手册 SRAM 中的错误检测 PDF | HTML 2021-12-17
功能安全信息 Achieving Coexistence of Safety Functions for EV/HEV Using C2000 MCUs 2018-5-21
应用手册 C2000 CPU Memory Built-In Self-Test 2017-11-27

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
CONTROLSUITE controlSUITE™ 软件套件:C2000™ 微控制器的必备软件和开发工具 IEC60730SWPACKAGES C2000 SafeTI™ 60730 SW 软件包
软件开发套件 (SDK)
C2000WARE 适用于 C2000 MCU 的 C2000Ware

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持