IEC60730SWPACKAGES

C2000 SafeTI™ 60730 SW 软件包

IEC60730SWPACKAGES

下载

概述

C2000 MCU SafeTI-60730 软件包中包括经 UL 认证为认可组件的 SafeTI™ 软件包,通过使用 C2000™ 实时控制微控制器 (MCU),有助于更轻松、更快地为功能安全消费类应用进行设计。这些 SafeTI 软件包中的软件经 UL 认证为公认组件,符合 UL 1998:2008 1 类标准且满足 IEC 60730-1:2010 B 类要求,二者都包括家用电器、电弧检测器、电源转换器、电动工具、电动自行车和许多其他应用。SafeTI 软件包可用于选择 TI C2000 MCU 并可以嵌入到使用这些 MCU 的应用中,以帮助客户简化多功能安全兼容消费类器件的认证。由于两个标准具有相似性,因此,IEC 60730 软件库也可帮助客户开发与 IEC 60335-1:2010 标准兼容的消费类应用。

软件包包含可随时运行的简单应用示例,这些示例具有适用于部分 TI C2000 MCU、经 UL 认证为认可组件的软件库,您可以从 SafeTI 软件文件夹下载该软件包以及配套的安全手册和用户指南。根据配套安全手册的描述,该软件库支持嵌入 IEC 60730 和 UL 1998 要求的各种系统测试。使用该软件库构建的工程展示了如何创建开机自检 (POST) 和定期自检 (PST) 以及通过 UART 外设连接执行报告。用户指南展示了如何将测试集成到功能安全消费类应用设计中。C2000 MCU 包含一个特殊的硬件要素,即并行签名分析 (PSA),该要素可以在不影响主 CPU 或软件应用的同时,逐周期进行数据总线的 40 位循环冗余校验 (CRC),从而提高安全性。

RD-195 软件包可以实现适用于 UL1699B 的应用,UL1699B 采用 TI 经 UL 认证为认可组件的综合性 UL 1998:2008 1 类标准库,并且包含 TI 的电弧检测库。该软件库可提供 RS232 接口,用于进行远程配置和了解状态信息。可以先使用此 RD-195 包来实施自定义电弧检测系统。

特性
  • 支持以下 C2000 系列
    • Delfino F2833x
    • Piccolo F2802x、F2803x、F2805x、F2806x
  • SafeTI 诊断库包含对 Delfino F2837x 和 Piccolo F2807x 的支持
  • IEC60730 软件库、用户指南代码示例
  • Piccolo MCU 电弧检测软件库、用户指南、RD195 原理图和代码示例

  • IEC60730 的 C2000 MCU 安全手册
  • IEC60730 SW 库

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

驱动程序或库

C2000-IEC60730-SW-PACKAGE C2000 SafeTI™ IEC60730 软件库、用户指南和代码示例

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

C2000-IEC60730-SW-PACKAGE C2000 SafeTI™ IEC60730 软件库、用户指南和代码示例

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2026-2-10

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 C2000™ 硬件内置自检 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-10-12
应用手册 SRAM 中的错误检测 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-12-17
应用手册 C2000 CPU Memory Built-In Self-Test 2017-11-27

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
C2000-SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB C2000 SafeTI™ 诊断软件库 CONTROLSUITE controlSUITE™ 软件套件:适用于 C2000™ 微控制器的软件和开发工具

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持